Description
[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]Soporte para Pluviometro y Anemometro.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:
Soporte para Pluviómetro Anemómetro Netatmo
Permite simplificar la instalación del Anemómetro o el Pluviómetro.
Facilita la instalación en pared, techo, poste o barandilla
Rosca estándar 1/4” de montaje de cámara de fotos
Para fijar un Anemómetro y un Pluviómetro, se necesitan dos soportes.
Dimensiones del producto:
7,6 x 10,2 x 12,7 cm ; 99,8 g[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
Reviews
There are no reviews yet.