SOPORTE PARA PARLANTE 6.5″ DE INSTALACION EN TECHO

$26,339.00

Los soportes de altavoz preconstruidos de Nuvo están diseñados para instalarse de manera fácil y segura. El NV-BRKIC6 es de color naranja como parte del exclusivo sistema de color Quick ID de Legrand, que proporciona una inspección visual sencilla de la ubicación de los altavoces por tamaño y tipo durante el recorrido de prueba.

SKU: NVBRKIC6 Category:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]Los soportes de altavoz preconstruidos de Nuvo están diseñados para instalarse de manera fácil y segura. El NV-BRKIC6 es de color naranja como parte del exclusivo sistema de color Quick ID de Legrand, que proporciona una inspección visual sencilla de la ubicación de los altavoces por tamaño y tipo durante el recorrido de prueba.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

  • Simplifica la instalación de los altavoces durante el recorte.
  • Hecho con plástico ABS resistente.
  • Incluye dos alas de extensión metálicas recubiertas de 16 “(406 mm) con orificios de montaje cada 3/4 de pulgada (20 mm).
  • Incluye montaje lateral “L” para una mayor versatilidad de montaje.
  • El exclusivo sistema de color Quick ID proporciona una inspección de colocación visual fácil.
  • Use con el NV-2IC6, NV-4IC6 o NV-6IC6.

Dimensiones:

  • Altura (métrica): 292 mm
  • Altura (EE. UU.): 11.5 “
  • Ancho (métrico): 270 mm
  • Ancho (EE. UU.): 10.6 “

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información Técnica:

  • Material: marco de plástico ABS y alas de extensión de acero recubierto de energía negra

Información General:

  • Color: naranja / negro
  • Tipo: interior, en techo

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Additional information

Modelo

NVBRKIC6

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SOPORTE PARA PARLANTE 6.5″ DE INSTALACION EN TECHO”