SUBWOOFER PARA UNA ZONA DE NUVO DE 10″

$295,000.00

Brindando una respuesta de bajos sobresaliente, el Subwoofer activo de 10 “brinda una dimensión completamente nueva de claridad profunda y detallada para películas y música. Con un woofer frontal, dos puertos y un eficiente amplificador totalmente digital de 200 vatios, el NV-SUB10 agrega un poderoso impacto de baja frecuencia a las instalaciones de audio o cine en casa de tamaño medio. Su gabinete está construido en MDF duradero para una experiencia de graves superior sin distorsiones.

El NV-SUB10 cuenta con activación de potencia de detección de señal para encender automáticamente el subwoofer cuando recibe una señal del receptor y devolverlo al modo de espera después de 15 minutos sin señal.

Ofreciendo la máxima versatilidad, los Subwoofers con alimentación fueron diseñados para integrarse con casi cualquier sistema de audio. La entrada y salida estéreo sin filtro LFE / RCA le permite conectarse fácilmente a la mayoría de los receptores modernos. Y un conveniente conector USB puede alimentar un receptor inalámbrico opcional. Los cruces variables y los ajustes de fase le permiten combinar la salida del Subwoofer con los altavoces principales para obtener un rendimiento y un sonido de primera calidad.

SKU: NVSUB10NA Category: Tag:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]Brindando una respuesta de bajos sobresaliente, el Subwoofer activo de 10 “brinda una dimensión completamente nueva de claridad profunda y detallada para películas y música. Con un woofer frontal, dos puertos y un eficiente amplificador totalmente digital de 200 vatios, el NV-SUB10 agrega un poderoso impacto de baja frecuencia a las instalaciones de audio o cine en casa de tamaño medio. Su gabinete está construido en MDF duradero para una experiencia de graves superior sin distorsiones.

El NV-SUB10 cuenta con activación de potencia de detección de señal para encender automáticamente el subwoofer cuando recibe una señal del receptor y devolverlo al modo de espera después de 15 minutos sin señal.

Ofreciendo la máxima versatilidad, los Subwoofers con alimentación fueron diseñados para integrarse con casi cualquier sistema de audio. La entrada y salida estéreo sin filtro LFE / RCA le permite conectarse fácilmente a la mayoría de los receptores modernos. Y un conveniente conector USB puede alimentar un receptor inalámbrico opcional. Los cruces variables y los ajustes de fase le permiten combinar la salida del Subwoofer con los altavoces principales para obtener un rendimiento y un sonido de primera calidad.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

  • Potente subwoofer frontal de 10 “ideal para instalaciones de audio de tamaño medio
  • Woofer de disparo frontal de fácil instalación y puertos duales
  • Amplificador totalmente digital de 200 watts.
  • La construcción de carcasa MDF duradera garantiza una respuesta de graves sin distorsiones
  • Entrada sin filtrar LFE (efectos de baja frecuencia), entrada y salida estéreo RCA y puerto USB
  • Encendido / apagado de detección de señal
  • Cruce variable y ajuste de fase

Dimensiones:

  • Dimensiones generales (métricas): 38.86cm x 37.34cm x 40.64cm
  • Dimensiones generales (EE. UU.): 15.3 “x 14.7” x 16 “
  • Peso del embalaje primario (métrico): 15.8 kg
  • Peso del producto (métrico): 13 kg
  • Peso del producto (EE. UU.): 28.6 libras

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información Técnica:

  • Entrada de voltaje de CA: 110v – 220v (interruptor manual)
  • Respuesta de frecuencia: 27Hz-200Hz
  • Humedad: 70% sin condensación
  • Material: gabinete de MDF cubierto de vinilo
  • Temperatura de funcionamiento (Celsius): 5-35

Información General:

  • De color negro
  • Tipo de enchufe de entrada: LFE / RCA analógico (par)

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Additional information

Modelo

NVSUB10NA

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SUBWOOFER PARA UNA ZONA DE NUVO DE 10″”