SUBWOOFER PARA UNA ZONA DE NUVO DE 12″

$389,286.00

El subwoofer activo de 12 “le da vida a la música, las películas y los videojuegos con una experiencia de graves inmersiva que no solo puede escuchar, sino también sentir de verdad. Con un woofer montado en la parte delantera y un eficiente amplificador totalmente digital de 300 vatios, el NV-SUB12 agrega un impacto de baja frecuencia profundo y detallado a las instalaciones personalizadas de cine en casa o audio. Su gabinete sellado está construido en MDF duradero para una respuesta de graves superior sin distorsiones y presenta un acabado negro de alto brillo con múltiples capas.

El NV-SUB12 cuenta con activación de potencia de detección de señal para encender automáticamente el subwoofer cuando recibe una señal del receptor y volverlo a poner en espera después de 15 minutos sin señal.

Ofreciendo la máxima versatilidad, los Subwoofers con alimentación fueron diseñados para integrarse con casi cualquier sistema de audio. La entrada y salida estéreo sin filtro LFE / RCA le permite conectarse fácilmente a la mayoría de los receptores modernos. Y un conveniente conector USB puede alimentar un receptor inalámbrico opcional. Los ajustes variables de cruce y fase le permiten combinar la salida del Subwoofer con los altavoces principales para obtener un rendimiento y un sonido de primera calidad.

SKU: NVSUB12GBNA Category: Tag:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]El subwoofer activo de 12 “le da vida a la música, las películas y los videojuegos con una experiencia de graves inmersiva que no solo puede escuchar, sino también sentir de verdad. Con un woofer montado en la parte delantera y un eficiente amplificador totalmente digital de 300 vatios, el NV-SUB12 agrega un impacto de baja frecuencia profundo y detallado a las instalaciones personalizadas de cine en casa o audio. Su gabinete sellado está construido en MDF duradero para una respuesta de graves superior sin distorsiones y presenta un acabado negro de alto brillo con múltiples capas.

El NV-SUB12 cuenta con activación de potencia de detección de señal para encender automáticamente el subwoofer cuando recibe una señal del receptor y volverlo a poner en espera después de 15 minutos sin señal.

Ofreciendo la máxima versatilidad, los Subwoofers con alimentación fueron diseñados para integrarse con casi cualquier sistema de audio. La entrada y salida estéreo sin filtro LFE / RCA le permite conectarse fácilmente a la mayoría de los receptores modernos. Y un conveniente conector USB puede alimentar un receptor inalámbrico opcional. Los ajustes variables de cruce y fase le permiten combinar la salida del Subwoofer con los altavoces principales para obtener un rendimiento y un sonido de primera calidad.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

  • Potente subwoofer frontal de 12 “ideal para instalaciones de audio personalizadas
  • Woofer de disparo frontal fácil de instalar en un recinto sellado para la base más profunda
  • El diseño compacto requiere poco más de un pie cuadrado de espacio
  • La construcción de carcasa MDF duradera garantiza una respuesta de graves sin distorsiones
  • Entrada sin filtrar LFE (efectos de baja frecuencia), entrada y salida estéreo RCA y puerto USB
  • Encendido / apagado de detección de señal
  • Cruce variable y ajuste de fase
  • Amplificador totalmente digital de 300 watts.

Dimensiones:

  • Dimensiones generales (métricas): 38.86cm x 37.34cm x 40.64cm
  • Dimensiones generales (EE. UU.): 15.3 “x 14.7” x 16 “
  • Peso del embalaje primario (métrico): 20,9 kg
  • Peso del producto (métrico): 16,7 kg
  • Peso del producto (EE. UU.): 36.8 libras

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información Técnica:

  • Entrada de voltaje de CA: 110v – 220v (interruptor manual)
  • Respuesta de frecuencia: 23Hz-200Hz
  • Humedad: 70% sin condensación
  • Material: gabinete pintado de alto brillo con varias capas
  • Temperatura de funcionamiento (Celsius): 5-35

Información General:

  • De color negro
  • Tipo de enchufe de entrada: LFE / RCA analógico (par)

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SUBWOOFER PARA UNA ZONA DE NUVO DE 12″”