SUBWOOFER PARA UNA ZONA DE NUVO DE 8″

$223,214.00

El pequeño pero poderoso subwoofer activo de 8 “incluye graves contundentes en una caja discreta y compacta. Con un woofer frontal, puerto y un eficiente amplificador totalmente digital de 100 vatios, el NV-SUB8 agrega un impacto detallado de baja frecuencia a pequeñas instalaciones de cine en casa o audio. Su gabinete está construido en MDF duradero para una respuesta de bajos sin distorsiones.

El NV-SUB8 cuenta con activación de energía de detección de señal para encender automáticamente el subwoofer cuando detecta una señal del receptor. Volverá al modo de espera después de 15 minutos sin señal.

Ofreciendo la máxima versatilidad, los Subwoofers con alimentación fueron diseñados para integrarse con casi cualquier sistema de audio. La entrada y salida estéreo sin filtro LFE / RCA le permite conectarse fácilmente a la mayoría de los receptores modernos. Y un conveniente conector USB puede alimentar un receptor inalámbrico opcional. Los cruces variables y los ajustes de fase le permiten combinar la salida del Subwoofer con los altavoces principales para obtener un rendimiento y un sonido de primera calidad.

SKU: NVSUB8NA Category: Tag:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]El pequeño pero poderoso subwoofer activo de 8 “incluye graves contundentes en una caja discreta y compacta. Con un woofer frontal, puerto y un eficiente amplificador totalmente digital de 100 vatios, el NV-SUB8 agrega un impacto detallado de baja frecuencia a pequeñas instalaciones de cine en casa o audio. Su gabinete está construido en MDF duradero para una respuesta de bajos sin distorsiones.

El NV-SUB8 cuenta con activación de energía de detección de señal para encender automáticamente el subwoofer cuando detecta una señal del receptor. Volverá al modo de espera después de 15 minutos sin señal.

Ofreciendo la máxima versatilidad, los Subwoofers con alimentación fueron diseñados para integrarse con casi cualquier sistema de audio. La entrada y salida estéreo sin filtro LFE / RCA le permite conectarse fácilmente a la mayoría de los receptores modernos. Y un conveniente conector USB puede alimentar un receptor inalámbrico opcional. Los cruces variables y los ajustes de fase le permiten combinar la salida del Subwoofer con los altavoces principales para obtener un rendimiento y un sonido de primera calidad.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

  • Potente subwoofer frontal de 8 “ideal para instalaciones de audio personalizadas
  • Woofer de disparo frontal fácil de instalar en un recinto sellado para la base más profunda
  • El diseño compacto requiere poco más de un pie cuadrado de espacio
  • La construcción de carcasa MDF duradera garantiza una respuesta de graves sin distorsiones
  • Entrada sin filtrar LFE (efectos de baja frecuencia), entrada y salida estéreo RCA y puerto USB
  • Encendido / apagado de detección de señal
  • Cruce variable y ajuste de fase
  • Amplificador totalmente digital de 100 watts.

Dimensiones:

  • Dimensiones generales (métricas): 33.02cm x 31.5cm x 34.8cm
  • Dimensiones generales (EE. UU.): 13 “x 12.4” x 13.7 “
  • Peso del embalaje primario (métrico): 11.5 kg
  • Peso del producto (métrico): 9.6kg
    Peso del producto (EE. UU.): 21.2 libras
  • Peso del producto (EE. UU.): 36.8 libras

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información Técnica:

  • Entrada de voltaje de CA: 110v – 220v (interruptor manual)
  • Respuesta de frecuencia: 30Hz-200Hz
  • Humedad: 70% sin condensación
  • Material: gabinete de MDF cubierto de vinilo
  • Temperatura de funcionamiento (Celsius): 5-35

Información General:

  • De color negro
  • Tipo de enchufe de entrada: LFE / RCA analógico (par)

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SUBWOOFER PARA UNA ZONA DE NUVO DE 8″”