Description
[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]Perfecto en cualquier lugar donde desee convertir un tomacorriente estándar en una solución de iluminación inteligente.
• El tomacorriente automatizado adorne le permite conectar una lámpara de mesa o de pie y controlarla desde una nueva ubicación. Simplemente empareje con uno de nuestros interruptores remotos automatizados y disfrute del control total de la iluminación lista para Wi-Fi.
• Este elegante tomacorriente cuenta con dos enchufes y un interruptor de encendido / apagado para detener el flujo de energía cuando no se necesita y ahorrar energía.
• Con un sistema de proteccion de contactos patentado, los contactos son a prueba de manipulaciones para proteger a los niños.
• Requiere un cable neutro para la instalación.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:
Tiempo de instalación: 15 minutos o menos.
• Se adapta a la caja eléctrica existente y no requiere cables nuevos para una instalación típica.
• El innovador sistema de encaje asegura una fácil instalación.
• Este artículo no está diseñado para su instalación en baños u otros espacios que requieran GFCI.
• Este artículo requiere el adorne Hub.
• Este artículo requiere una placa de pared adornada.
Dimensiones:
- Profundidad (EE. UU.): 1,73 “
- Altura (EE. UU.): 1,77 “
- Longitud (EE. UU.): 2,66 “
- Ancho (EE. UU.): 1,77 “
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:
- Color Magnesio
- Número de cables: 3
- Características especiales: resistente a manipulaciones
- Estilo: basado en aplicaciones
AGENCIAS DE LISTADO / CERTIFICACIONES DE TERCEROS
- Estándar UL: Sí
INFORMACIÓN TÉCNICA
- Amperios: 15A
- Montaje: caja de cableado eléctrico de EE. UU. / Placa de montaje adorne
- Voltios: 125
- Número de receptáculos: 2
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
Reviews
There are no reviews yet.