SKU ARPS15RF2W4 Categories ,

TOMACORRIENTE INTELIGENTE RF ADORNE BLANCO

Descripción:

Tiempo de instalación: 15 minutos o menos.
• Se adapta a la caja eléctrica existente y no requiere cables nuevos para una instalación típica.
• El innovador sistema de encaje asegura una fácil instalación.
• Este artículo no está diseñado para su instalación en baños u otros espacios que requieran GFCI.
• Este artículo requiere el adorne Hub.
• Este artículo requiere una placa de pared adornada.

Detalles:

Perfecto en cualquier lugar donde desee convertir un tomacorriente estándar en una solución de iluminación inteligente.
• El tomacorriente automatizado adorne le permite conectar una lámpara de mesa o de pie y controlarla desde una nueva ubicación. Simplemente empareje con uno de nuestros interruptores remotos automatizados y disfrute del control total de la iluminación lista para Wi-Fi.
• Este elegante tomacorriente cuenta con dos enchufes y un interruptor de encendido / apagado para detener el flujo de energía cuando no se necesita y ahorrar energía.
• Con un sistema de proteccion de contactos patentado, los contactos son a prueba de manipulaciones para proteger a los niños.
• Requiere un cable neutro para la instalación.Información General:

Tiempo de instalación: 15 minutos o menos.
• Se adapta a la caja eléctrica existente y no requiere cables nuevos para una instalación típica.
• El innovador sistema de encaje asegura una fácil instalación.
• Este artículo no está diseñado para su instalación en baños u otros espacios que requieran GFCI.
• Este artículo requiere el adorne Hub.
• Este artículo requiere una placa de pared adornada.

Dimensiones:

  • Profundidad (EE. UU.): 1,73 “
  • Altura (EE. UU.): 1,77 “
  • Longitud (EE. UU.): 2,66 “
  • Ancho (EE. UU.): 1,77 “

Información General:

  • Color blanco
  • Número de cables: 3
  • Características especiales: resistente a manipulaciones
  • Estilo: basado en aplicaciones

 

AGENCIAS DE LISTADO / CERTIFICACIONES DE TERCEROS

  • Estándar UL: Sí

INFORMACIÓN TÉCNICA

  • Amperios: 15A
  • Montaje: caja de cableado eléctrico de EE. UU. / Placa de montaje adorne
  • Voltios: 125
  • Número de receptáculos: 2