Pluviómetro Inteligente

Gran autonomía
Ahorra energía, hasta un año de autonomía.

Cubo de plexiglás translúcido
Elige un diseño minimalista y atemporal.

Sólido y resistente
Gracias a la solidez y la calidad de su carcasa, el pluviómetro inalámbrico resistirá sin problemas a la lluvia y otras inclemencias del tiempo.

Sin mantenimiento
No hace falta vaciarlo como los pluviómetros con tubo de ensayo. ¡Solo hay que instalarlo y listo!

SKU:  NRG01-WW Category:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]Conoce todavía mejor tus datos meteorológicos exteriores.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

Gran autonomía
Ahorra energía, hasta un año de autonomía.

Cubo de plexiglás translúcido
Elige un diseño minimalista y atemporal.

Sólido y resistente
Gracias a la solidez y la calidad de su carcasa, el pluviómetro inalámbrico resistirá sin problemas a la lluvia y otras inclemencias del tiempo.

Sin mantenimiento
No hace falta vaciarlo como los pluviómetros con tubo de ensayo. ¡Solo hay que instalarlo y listo!

 

Dimensiones del producto:
13x13x11 cm
Módulo externo: 45x45x105 mm[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Materiales y diseño
Materiales de alta calidad
Diseñado para uso exterior
Resistente a UV, intemperie, granizo, nieve y vientos fuertes

Sensores y Medidas
Frecuencia de grabación: cada 5 minutos

Cubetas basculantes

Intervalos: de 0,2 mm/h a 150 mm/h
Precisión: 1 mm/h
Resolución: 0.1 mm

Temperatura de funcionamiento: de 0°C a 50°C
Temperatura fuera de funcionamiento: de – 40°C a 65°C
Requisitos
Puede conectar 1 Pluviómetro Inteligente a una Estación Meteorológica Inteligente Netatmo

El Pluviómetro Inteligente se vende aparte y funciona con la Estación Meteorológica Inteligente Netatmo, que se vende aparte
Especificaciones de conexión
Conexión inalámbrica (radio) entre el Pluviómetro Inteligente y el módulo interior principal de la estación: largo alcance 100 m (sin obstáculos)
Alimentación
Pluviómetro Inteligente alimentado por 2 pilas AAA (hasta 1 año de autonomía)
Contenido del paquete
1 Pluviómetro Inteligente
2 pilas AAA[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Pluviómetro Inteligente”

Your email address will not be published. Required fields are marked *