ADAPTADOR DE LÍNEA ELÉCTRICA DE 1 PUERTO GIGABIT

$71,494.00

Se empareja con DA2304-V1 para crear fácilmente una red doméstica utilizando cables de alimentación existentes.
Ofrece velocidades de hasta 500 Mbps.
Expande una red existente a ubicaciones sin una conexión Ethernet.

SKU: DA2301V1 Category:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]Amplíe fácilmente una red doméstica existente para incluir una red de línea eléctrica utilizando enchufes eléctricos existentes. El adaptador Powerline de un puerto se enchufa en cualquier tomacorriente de la casa, brindando una conexión a Internet de alta velocidad a hasta cuatro dispositivos (cuando se combina con el adaptador Powerline de cuatro puertos, DA2304-V1), incluidos televisores con capacidad para Internet, Blu- reproductores de rayos, computadoras, decodificadores y sistemas de juego.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

Se empareja con DA2304-V1 para crear fácilmente una red doméstica utilizando cables de alimentación existentes.
Ofrece velocidades de hasta 500 Mbps.
Expande una red existente a ubicaciones sin una conexión Ethernet.

Dimensiones:

Altura (métrica): 3,3 cm
Altura (EE. UU.): 1.3 ”
Longitud (métrica): 10,5 cm
Longitud (EE. UU.): 4.13 ”
Ancho (métrico): 7,6 cm
Ancho (EE. UU.): 3 en[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información Técnica:

Tipo de cable: Cat 5 UTP
Color blanco
Tipo: Puente Ethernet Powerline
AGENCIAS DE LISTADO / CERTIFICACIONES DE TERCEROS
Estándar FCC: Sí
UN SPSC: 43222612
INFORMACION DE CONSTRUCCION
Ubicación de instalación: tomacorriente de pared

Información General

Tipo de conector Extremo uno: Conector hembra RJ45
Tipo de conector extremo dos: NEMA 5-15R macho

INFORMACIÓN TÉCNICA

Entrada de voltaje CA: 100-240VAC 50 / 60Hz
Entrada de energía externa: a través de la salida de CA
Frecuencia: 2-50 MHz
Humedad: 10 a 90% máximo (sin condensación)
Puertos LAN: 4x RJ45
Montaje: salida NEMA 5-15R
Temperatura de funcionamiento (grados Celsius): 0 ° C a 40 ° C
Temperatura de almacenamiento: -20 ° C a 70 ° C
Estándares admitidos: certificación HomePlug AV Powerline, marca CE, IEEE 1901[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ADAPTADOR DE LÍNEA ELÉCTRICA DE 1 PUERTO GIGABIT”