CONECTOR KEYSTONE CAT6, RJ45 HEMBRA, COLOR AZUL

Crea un puerto Ethernet
Se conecta a cables Cat5, Cat5e o Cat6 terminados con enchufes RJ-45 Las tapas de retención traseras hacen una terminación segura del cable
Diseño vertical para una fácil terminación perforada
Etiquetas de cableado T658A y T568B incluidas
Cumple con la categoría 6 descrita en TIA / EIA-568-B.2
La vida útil de inserción y extracción es de 750 ciclos como mínimo
La carcasa del conector es de plástico resistente a las llamas y de alto impacto, UL 94V-0
El alambre de resorte está revestido con una aleación de bronce fosforoso con 50 micropulgadas de oro sobre 100 micropulgadas de níquel.

SKU: WP3460BE Category:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]Este inserto de alta calidad se utiliza en todas las placas de pared Keystone.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

Crea un puerto Ethernet
Se conecta a cables Cat5, Cat5e o Cat6 terminados con enchufes RJ-45 Las tapas de retención traseras hacen una terminación segura del cable
Diseño vertical para una fácil terminación perforada
Etiquetas de cableado T658A y T568B incluidas
Cumple con la categoría 6 descrita en TIA / EIA-568-B.2
La vida útil de inserción y extracción es de 750 ciclos como mínimo
La carcasa del conector es de plástico resistente a las llamas y de alto impacto, UL 94V-0
El alambre de resorte está revestido con una aleación de bronce fosforoso con 50 micropulgadas de oro sobre 100 micropulgadas de níquel

Dimensiones:

Altura (EE. UU.): 0,87 ”
Longitud (EE. UU.): 1,28 ”
Ancho (EE. UU.): 0,64 ”
Peso del producto (EE. UU.): 0.0255 lb[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información Técnica:

Humedad: Max 93% sin condensación
Material: plástico de alto impacto
Montaje: Keystone
Temperatura de almacenamiento: Neg 40 ° F a 158 ° F

Información General

Color azul
Cableado Mod Jack: T568A o T568B
Número de puertos: 1
Cantidad de pares: 4
Terminación: IDC Calibre del cable: 22-24 AWG
AGENCIAS DE LISTADO / CERTIFICACIONES DE TERCEROS
RoHS: Sí
cULus: Sí
Listado UL No: ANSI / UL 1863; CAN / CSA-C22.2 No. 182.4-1990[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CONECTOR KEYSTONE CAT6, RJ45 HEMBRA, COLOR AZUL”