Description
[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]El Detector de Humo Inteligente Netatmo es un sensor de humo con célula fotoeléctrica (óptica) que potencia la seguridad de tu hogar. Cuando se produce un incendio y se activa la alarma, el Detector de Humo Inteligente Netatmo envía alertas de humo en tiempo real directamente a tu smartphone. De esta forma, puedes actuar incluso si estás fuera de casa.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:
Sensor de humo óptico (con célula fotoeléctrica)
Alarma de 85 dB (activada por detección de humo)
Wi-Fi para alertas remotas
Baterías incorporadas con vida útil de 10 años
LED integrado para información del estado del aparato
Bluetooth Low Energy para el uso remoto de la función de silenciador y para compatibilidad del homekit.
Dimensiones del producto:
Diámetro: 115 mm
Fondo: 44 mm
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Descripción del producto
Detector de Humo Inteligente – Alertas en tu smartphone y 10 años de batería* para proteger mejor tu hogar
Monocuerpo de plástico de alta calidad
Sensor de humo fotoeléctrico de alto rendimiento
Volumen de alarma: 85 dB
Alimentación
Batería de 10 años incorporada*
Contenido de la caja
1 Detector de Humo Inteligente
1 soporte
2 tornillos y 2 tacos
1 guía del usuario
Requisitos
Conexión a Internet inalámbrica de alta velocidad. Los puntos de acceso públicos (hotspot) no están soportados
Nota: El Detector de Humo Inteligente detectará humo y sonará aunque el Wi-Fi no esté conectado. Sin embargo, necesitarás la conexión Wi-Fi para recibir las notificaciones desde tu Detector de Humo Inteligente hasta tu smartphone
Especificaciones de conexión
Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz), Abierta/WEP/WPA/WPA2-personal
Bluetooth 4.2 Low Energy (BLE)
Aplicación gratuita
Sin cuota de suscripción
Aplicación disponible en la App Store / Google Play
Acceso gratuito a su Detector de Humo Inteligente en Internet
Compatibilidad de la aplicación
Requiere iOS 10 o superior
Requiere Android 5.0 o superior con la tecnología Bluetooth 4.2 Low Energy (BLE)
PC & Mac a través de la Webapp
Navegadores compatibles
Webapp disponible para las dos últimas versiones de: Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer
Nota: El silenciador remoto y las funciones de prueba (que silencian remotamente el Detector de Humo Inteligente en su smartphone cuando está en casa y cuando lo prueba remotamente desde su smartphone) no están disponibles en la Webapp[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
Reviews
There are no reviews yet.