Description
[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]• El dimmer remoto Whisper RF es una combinación de interruptor de luz programable y atenuador que se combina con el concentrador adorne y el dimmer maestro Whisper para crear soluciones de iluminación inteligente para su hogar.
• Encienda y apague o atenúe las luces con un movimiento suave como un susurro, o cree configuraciones de iluminación personalizadas para controlar las luces desde su teléfono inteligente o tableta a través de la aplicación Legrand Lighting Control.
• Compatible con el Asistente de Google y Amazon Alexa[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:
- Tiempo de instalación: 25 minutos o menos.
- El dimmer remoto Whisper te permite controlar una luz desde una nueva ubicación sin instalar nuevos cables. Simplemente instale y empareje con un dimmer maestro Whisper RF a través de las instrucciones fáciles de seguir.
- Este artículo está diseñado para emparejarse con el atenuador principal Whisper , que se instala directamente en la luz. Juntos permiten el control personalizable de una única fuente de iluminación desde dos ubicaciones o desde su teléfono inteligente.
- La aplicación Legrand Lighting Control está disponible de forma gratuita en iTunes y Google Play.
- Este artículo requiere el Hub adorne.
- Este artículo requiere una placa de pared adornada.
Dimensiones:
- Altura (EE. UU.): 1,77 “
- Ancho (EE. UU.): 1,77 “
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:
- Color: Blanco
- Serie de productos: adorne Whisper Dimmer
- Número de polos: 4 vías
- Características especiales: funciona con Google / Alexa
- Estilo: Whisper
AGENCIAS DE LISTADO / CERTIFICACIONES DE TERCEROS
- Estándar FCC: Sí
INFORMACIÓN TÉCNICA
- Salida de voltaje CA: 120 VCA
- Frecuencia: 900 MHz (RF)
- Humedad: 0-80% de humedad relativa, sin condensación
- Montaje: caja de cableado eléctrico de EE. UU. / Placa de montaje adorne
- Temperatura de funcionamiento (grados Celsius): 0 ° C a 50 ° C
- El producto encaja en: pared
- Temperatura de almacenamiento: 32 ° F a 122 ° F
- Voltios: 120
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
Reviews
There are no reviews yet.