GABINETE DE 14″ METALICO CON PUERTA

$55,250.00

Las cubiertas con bridas ocultan las aberturas de paneles de yeso
Indicadores de profundidad de paneles de yeso
Instalación empotrable o superficial
Las pestañas de montaje proporcionan la posición correcta de montaje
Incluye bolsa de literatura para información del concesionario
Incluye tabla de identificación de cable autoadhesivo
Cubierta incluida
Hecho en los Estados Unidos.

SKU: EN1450 Category:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]Este gabinete On-Q de 14 “es la solución perfecta para un sistema de cableado estructurado básico. Cuenta con aberturas superiores más grandes que facilitan la extracción del cable. Incluye cubierta con bisagra.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

  • Las cubiertas con bridas ocultan las aberturas de paneles de yeso
  • Indicadores de profundidad de paneles de yeso
  • Instalación empotrable o superficial
  • Las pestañas de montaje proporcionan la posición correcta de montaje
  • Incluye bolsa de literatura para información del concesionario
  • Incluye tabla de identificación de cable autoadhesivo]
  • Cubierta incluida
  • Hecho en los Estados Unidos.

 

  • Dimensiones:

 

  • Profundidad (EE. UU.): 3.7 “
  • Altura (EE. UU.): 12.13″
  • Ancho (EE. UU.): 14.3 “
  • Peso del producto (EE. UU.): 6.5 lb

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información Técnica:

  • Humedad: 93% máx. Sin condensación
  • Material: CRS de calibre 20
  • Requisito de profundidad mínima (EE. UU.): 3.7 “
  • Montaje: superficie o al ras

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “GABINETE DE 14″ METALICO CON PUERTA”