Description
[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]Mide el ambiente en habitaciones adicionales.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:
Mediciones interiores en tiempo real
Historial de datos
Alertas en tiempo real
Calidad del aire interior
Dimensiones del producto:
45x45x105 mm
Módulo externo: 45x45x105 mm[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Materiales y diseño
Carcasa de aluminio duradero de una sola pieza
Módulo Interior Inteligente Adicional diseñado para uso interior solamente
Sensores y Medidas
Frecuencia de grabación: cada 5 minutos
Temperatura:
Intervalos: de 0°C a 50°C
Precisión: ± 0,3°C
Humedad:
Intervalos: de 0 a 100%
Precisión: ± 3%
Medidor de CO2:
Intervalos: de 0 a 5 000 ppm
Precisión: ± 50 ppm (de 0 a 1 000 ppm) o ± 5% (de 1 000 a 5 000 ppm)
Requisitos
Puede conectar hasta 3 Módulos Interiores Inteligentes Adicionales a una Estación Meteorológica Inteligente Netatmo
Los Módulos Interiores Inteligentes Adicionales se venden por separado y funcionan con la Estación Meteorológica Inteligente Netatmo, que se vende aparte
Los recintos con humedad alta tales como saunas pueden dañar el módulo
Especificaciones de conexión
Conexión inalámbrica (radio) entre el Módulo Interior Inteligente Adicional y el módulo interior principal de la estación: largo alcance 100 m (sin obstáculos)
Alimentación
Módulo Interior Inteligente Adicional alimentado por 4 pilas AAA (hasta 1 año de autonomía)
Contenido del paquete
1 Módulo Interior Inteligente Adicional
4 pilas AAA incluidas[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
Reviews
There are no reviews yet.