PANEL DE PARCHEO DE 6 MODULOS CAT 6

$33,615.00

Puertos RJ45 etiquetados del 1 al 6.
Incluye dos aberturas en blanco para agregar un conector RJ45.
Aberturas Keystone etiquetadas A y B.

SKU: AC1013 Category:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]Cambie fácilmente una salida de voz a datos o de datos a voz con este módulo de interfaz de red Cat6.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

  • Puertos RJ45 etiquetados del 1 al 6.
  • Incluye dos aberturas en blanco para agregar un conector RJ45.
  • Aberturas Keystone etiquetadas A y B.

 

  • Dimensiones:
  • Profundidad (métrica): 5.2 cm
  • Profundidad (EE. UU.): 2.1 “
  • Altura (métrica): 15,2 cm
  • Altura (EE. UU.): 6 “
  • Ancho (métrico): 15 cm
  • Ancho (EE. UU.): 5.9 in
  • Dimensiones generales (EE. UU.): “6” “H x 6.5” “W”

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información Técnica:

  • Material: acero laminado en frío calibre 18
  • Montaje: caja
  • Forma: rectangular
  • Tipo de receptáculo: RJ45 hembra
  • Número de receptáculos: 6

Información General

  • Tipo de cable: Cat 6
  • Color: gris platino
  • Acabado: capa de polvo
  • Huella: doble bahía
  • Tipo de conexión: RJ45 e IDC Punchdown Block
  • Tipo: interfaz de red
  • Tipo de enchufe de entrada: RJ45 macho

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PANEL DE PARCHEO DE 6 MODULOS CAT 6”