PANEL DE PARCHEO DE 6 MODULOS

$37,484.00

Conectores RJ45 para una reconfiguración de línea simple.
Admite la terminación Cat5e de alta velocidad para la red informática.
Se utiliza junto con el teléfono principal, la computadora, la cámara o el módulo de audio.

SKU: AC1000 Category:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]Este módulo admite la terminación de conexión de hasta 6 cables Cat5e para una interfaz fácil dentro de la red doméstica.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

  • Conectores RJ45 para una reconfiguración de línea simple.
  • Admite la terminación Cat5e de alta velocidad para la red informática.
  • Se utiliza junto con el teléfono principal, la computadora, la cámara o el módulo de audio.

 

  • Dimensiones:
  • Profundidad (métrica): 6,9 cm
  • Profundidad (EE. UU.): 2.7 “
  • Altura (métrica): 7.4 cm
  • Altura (EE. UU.): 2.9 “
  • Ancho (métrico): 16,5 cm
  • Ancho (EE. UU.): 6.5 in
  • Espesor (EE. UU.): Calibre 18

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información Técnica:

  • Corriente Máx .: 1.5A
  • Humedad: humedad relativa máxima sin condensación 93%
  • Material: acero laminado en frío calibre 18
  • Montaje: caja
  • Temperatura de funcionamiento (Celsius): -10 ° C a 60 ° C
  • Forma: rectangular
  • Temperatura de almacenamiento: -40 ° C a 70 ° C
  • Tipo de receptáculo: RJ45 hembra
  • Número de receptáculos: 6

Información General

  • Tipo de cable: Cat5e
  • Color: gris
  • Acabado: capa de polvo
  • Huella: bahía única
  • Cableado Mod Jack: 8P8C
  • Cuenta de pares: 4
  • Terminación: aleación de bronce fosforado. Oro duro de 24 kt (revestimiento de 50 microinch) más de 100 microinches de níquel para 700 ciclos de inserción / puerto
  • Tipo: interfaz de red
  • Tipo de enchufe de entrada: RJ45 macho

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PANEL DE PARCHEO DE 6 MODULOS”