PARLANTE PREMIUM SERIE 6 TECHO DE 6.5″ PAR

$200,844.00

Los altavoces empotrados en el techo NUVO están diseñados para funcionar y verse bien. Este modelo de 6.5 “ofrece la mayor potencia de manejo y rendimiento con los tweeters de titanio y la combinación de woofers de fibra de carbono / Kevlar. Este altavoz tiene un aspecto súper limpio y está acabado maravillosamente con una parrilla magnética completamente sin montura.

SKU: NV6IC6 Category: Tag:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]Los altavoces empotrados en el techo NUVO están diseñados para funcionar y verse bien. Este modelo de 6.5 “ofrece la mayor potencia de manejo y rendimiento con los tweeters de titanio y la combinación de woofers de fibra de carbono / Kevlar. Este altavoz tiene un aspecto súper limpio y está acabado maravillosamente con una parrilla magnética completamente sin montura.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

  • 8 ohmios clasificados
  • +/- ajuste de salida de nivel de tweeter 3dB
  • Tweeter Pivotante
  • Diseño de tres patas de perro para una fácil instalación
  • Parrilla magnética sin borde y pintable

Dimensiones:

  • Profundidad (métrica): 100 mm
  • Profundidad (EE. UU.): 3.94 “
  • Altura (métrica): 203 mm
  • Altura (EE. UU.): 7.99 “
  • Longitud (métrica): 103 mm
  • Longitud (EE. UU.): 4.06 “
  • Ancho (métrico): 203 mmAncho (EE. UU.): 7.99 “

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información Técnica:

  • Respuesta de frecuencia: 60 Hz – 20 KHz (+/- 3 dB)
  • Material: marcos de ABS y cestas de metal estampadas
  • Montaje: Recorte Redondo: 8.07 “(205 mm)
  • Clasificación NEMA: dispositivos de cableado 5WD, sistemas de construcción
  • Carga de impedancia del altavoz: 8Ω
  • Tipo de tweeter: cúpula de titanio
  • Vatios: 100 W RMS
  • Tipo de woofer: tejido de fibra de carbono / kevlar

Información General

  • Color blanco
  • Tipo: interior, en techo, redondo
  • Características especiales: bisel delgado magnético, woofer de Kevlar / vidrio, tweeter de cúpula de seda, parrilla de acero en polvo, tweeter giratorio, interruptores de ajuste
  • Colores disponibles: negro, blanco

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Additional information

Modelo

NV6IC6

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PARLANTE PREMIUM SERIE 6 TECHO DE 6.5″ PAR”