PARLANTE SERIE 4 TECHO DE 6″ PAR

$132,750.00

8 ohmios clasificados
Tweeter Pivotante
Parrilla magnética sin borde y pintable
Puente de tweeter único que también funciona como asa de instalación

SKU: NV-4IC6 Category: Tag:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]Los altavoces empotrados en el techo NUVO están diseñados para funcionar y verse bien. Este modelo de 6.5 “utiliza tweeters Rose de aluminio y Woofers de fibra de vidrio, y está acabado maravillosamente con una parrilla magnética completamente sin montura. También ofrecen una instalación rápida y segura al utilizar tres patas de perro, en lugar de las cuatro habituales, e incluye tweeters pivotantes. Estos los tweeters están conectados a un puente de tweeters único que maximiza la calidad del sonido, se ve muy bien y sirve como un asa para sostener el altavoz durante la instalación.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

  • 8 ohmios clasificados
  • Tweeter Pivotante
  • Parrilla magnética sin borde y pintable
  • Puente de tweeter único que también funciona como asa de instalación

Dimensiones:

  • Profundidad (métrica): 100 mm
  • Profundidad (EE. UU.): 3.94 “
  • Altura (métrica): 203 mm
  • Altura (EE. UU.): 7.99 “
  • Longitud (métrica): 102 mm
  • Longitud (EE. UU.): 4.02 “
  • Ancho (métrico): 203 mm
  • Ancho (EE. UU.): 7.99 “

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]INFORMACIÓN TÉCNICA

Respuesta de frecuencia: 55 Hz – 20 KHz (+/- 3 dB)
Material: marcos de ABS y cestas de metal estampadas
Montaje: Recorte Redondo: 8.07 “(205 mm)
Clasificación NEMA: dispositivos de cableado 5WD, sistemas de construcción
Carga de impedancia del altavoz: 8Ω
Tipo de tweeter: cúpula de aluminio
Vatios: 75 W RMS
Tipo de woofer: fibra de vidrio

INFORMACIÓN ADICIONAL

Este producto cumple con las restricciones materiales del Artículo 4 de la Directiva RoHS (2011/65 / EU), incluida la Directiva Delegada de la Comisión 2015/863.

Potencia: 75W rms
Potencia máxima: pico 150W
Diámetro del Woofer: 6.5 “(165 mm)
Composición del woofer: Kevlar / fibra de vidrio
Material envolvente: caucho
Número de Woofers: 1
Tamaño del tweeter: 0.75 “de diámetro (19 mm)
Composición de tweeter: cúpula de aluminio
Número de tweeters: 1
Decibelios: 88 dB
Sensibilidad: 88 dB (1 vatio / metro)
Impedancia: 8Ω
Respuesta de frecuencia: 55 Hz – 20 KHz (+/- 3dB)
Frecuencia de corte: 4 KHz[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PARLANTE SERIE 4 TECHO DE 6″ PAR”