Description
[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]La placa de montaje universal está construida con plástico ABS duradero y está diseñada para montar de forma segura una variedad de dispositivos de terceros en los gabinetes de cableado estructurado de metal o plástico On-Q. La placa de montaje universal incluye (4) émbolos y arandelas y 4 pies de cinta de velcro.
La placa de montaje universal contiene ubicaciones de punción verticales y horizontales para sujetar con seguridad dispositivos grandes. Los orificios para tornillos se colocan estratégicamente en un patrón cuadrado de 1 “y se pueden utilizar para fijar dispositivos como una ONU, un divisor de cable o amplificadores de cable.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:
- Permite que los dispositivos con cable e inalámbricos de terceros se aseguren dentro de un gabinete de cableado estructurado
- Las ubicaciones de punción vertical y horizontal brindan una variedad de opciones de montaje
- Los orificios para tornillos colocados estratégicamente permiten que los dispositivos se fijen de forma segura dentro del gabinete
- Los orificios de montaje universales aceptan módulos de terceros para maximizar la compatibilidad
- Incluye (4) émbolos y arandelas y 8 pies de velcro.
- Fabricado en plástico ABS duradero.
Dimensiones:
- Profundidad (métrica): 13 mm
- Profundidad (EE. UU.): 0.5 “
- Altura (métrica): 254 mm
- Altura (EE. UU.): 10 “
- Ancho (métrico): 335 mm
- Ancho (EE. UU.): 13,2 “
- Dimensiones generales (métricas): 335 mm W x 254 mm H x 13 mm D
- Dimensiones generales (EE. UU.): 13.2 “W x 10” H x 0.5 “D
- Peso del embalaje primario (métrico): 0,41 kg
- Peso del producto (métrico): 0,36 kg
- Peso del producto (EE. UU.): 0.8 lbs
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:
- Color: blanco (pintable)
INFORMACIÓN DE MONTAJE / INSTALACIÓN:
- Hardware de montaje incluido: Incluye 4 pies de velcro negro
LISTADO DE AGENCIAS / CERTIFICACIONES DE TERCEROS:
- RoHS: sí
Información de Construcción:
- Material 1: plástico ABS
Información Técnica:
- Montaje: Montajes en caja con émbolos y arandelas incluidas (Cantidad 4)
- Temperatura de funcionamiento (Celsius): 0 ° C – 50 ° C
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
Reviews
There are no reviews yet.