PLACA GRAFITO PLASTICA 1 GANG

• Tiempo de instalación: 15 minutos o menos.
• Se adapta a la caja eléctrica existente.
• El innovador diseño sin tornillos asegura una fácil instalación simplemente encajándolo en el marco de metal existente.
• Las placas de pared adorne 1-Gang están diseñadas para combinarse con adorne

SKU: AWP1G2GR6  Categories: ,

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]• Perfecto en cualquier lugar donde desee mejorar el aspecto de un interruptor de pared, un atenuador o una toma de corriente estándar.
• El diseño no tiene tornillos visibles y presenta un acabado blanco polvo limpio y nítido.
• Este producto viene en docenas de acabados, que incluyen una variedad de metales lujosos, o solicite su propio acabado personalizado.
• La placa de pared adorne de 1 unidad tiene el tamaño perfecto para adaptarse a cualquier combinación de hasta un estándar y dos interruptores, enchufes o atenuadores adorne estánda.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

• Tiempo de instalación: 15 minutos o menos.
• Se adapta a la caja eléctrica existente.
• El innovador diseño sin tornillos asegura una fácil instalación simplemente encajándolo en el marco de metal existente.
• Las placas de pared adorne 1-Gang están diseñadas para combinarse con adorne

Dimensiones:

  • Profundidad (EE. UU.): 0,35 “
  • Longitud (EE. UU.): 5.13 “
  • Ancho (EE. UU.): 3,45 “

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

  • Color: Grafito

AGENCIAS DE LISTADO / CERTIFICACIONES DE TERCEROS

  • Estándar UL: Sí
  • Listado ETL: Sí

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PLACA GRAFITO PLASTICA 1 GANG”