Description
[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]Esta regleta de alimentación incluye seis receptáculos de alimentación de CA para conectar las fuentes de alimentación en el gabinete de bajo voltaje.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:
- Diseñado para alimentar hasta seis dispositivos
- El paquete incluye tres adaptadores IEC C13 y un adaptador IEC C7 para apilar verticalmente las fuentes de alimentación On-Q en el gabinete
- El tamaño de medio ancho permite que dos módulos se monten uno al lado del otro en el gabinete
- El interruptor de encendido controla todas las salidas con protección contra sobrecorriente
- 15A / UL clasificado
- Para una solución total protegida contra sobretensiones, agregue el kit de salida dúplex 364569-02-V1 protegido contra sobretensiones
- Dimensiones:
- Profundidad (métrica): 6.4 cm
- Profundidad (EE. UU.): 2.5 “
- Altura (métrica): 9,9 cm
- Altura (EE. UU.): 3.9 “
- Ancho (métrico): 16,3 cm
- Ancho (EE. UU.): 6.4 in
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información Técnica:
- Corriente Máx .: 15A
- Material: pvc
- Montaje: caja
- Voltaje nominal: 125 VAC
- Calibre de alambre: 14 AWG
- Tipo de receptáculo: 6x NEMA 5-15R con 3x adaptadores IEC C13
- Número de receptáculos: 6
Información General
- De color negro
- Tipo: Tira de energía
- Tipo de enchufe de entrada: NEMA 5-15R macho, IEC C14
- Número de cables: 3
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
Reviews
There are no reviews yet.