Description
[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]Repetidor de señal y emulador de escena “Away” que permite registrar el uso normal de las luces en toda la casa y las reproduce mientras los propietarios están fuera. También extiende el rango entre el controlador (LC7001) y un dispositivo RF conectado en 30 metros por repetidor. Se admiten hasta dos repetidores en una misma instalación para una distancia de cobertura máxima de 100m.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:
- El protocolo de comunicación RF de 900 MHz patentado evita la interferencia con otros dispositivos de 900 MHz, como teléfonos inalámbricos y monitores para bebés
- Simula la ocupación para disuadir posibles robos
- Extiende el rango entre el controlador (LC7001) y un dispositivo conectado en 30 metros por repetidor
- Se pueden instalar hasta dos repetidores en un solo sistema
- No se necesita cableado de red
- Compatible con los dispositivos de control de iluminación Radiant® RF
- Lighting y adorne® Wi-Fi Ready
Dimensiones:
- Profundidad (Metric): 2.5 cm
- Profundidad (US): 1″
- Largo (Metric): 9.4 cm
- Largo (US): 3.69 in
- Ancho (Metric): 9.5 cm
- Ancho (US): 3.75 in
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información Técnica:
- Fuente de alimentación compatible: incluida
- Frecuencia: 900MHz, patentada Top Dog ™ RF inalámbrico
- Humedad: 0-95% HR, sin condensación
- Montaje: ranura de tornillo para montaje en pared, pies de goma para montaje en estante
- Temperatura de funcionamiento (Celsius): 0 ° C a 40 ° C
- Requisitos de energía: 9-12VDC, 50mA mínimo
- Voltios (DC): 9-12VDC Estándares: CSA, FCC, UL Garantía: 1 año contra defectos de fabricación
Información General:
- Color: Negro
- Garantía: 1 año contra defectos de fabricación
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
Reviews
There are no reviews yet.