REPRODUCTOR DE 3 ZONAS SERIE PROFESIONAL 110 WATTS

$1,158,165.00

Acceso incorporado a los servicios de transmisión: Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Napster, Deezer y SiriusXM
Reproduzca música fácilmente desde computadoras en red y dispositivos iOS y Android.
La pantalla táctil retroiluminada admite una fácil configuración con el estado del sistema visible, los nombres de zona y más.

Una sola unidad de montaje en rack ofrece audio de alta fidelidad a tres zonas independientes
Amplificadores eficientes de clase D con 110 watts por zona a 8, 6 o 4 ohmios
Disipadores de calor montados lateralmente y sin ventiladores para un conveniente montaje en rack de un solo espacio.

Conectores combinados analógicos / TOSLINK de 3,5 mm para entradas y salidas de línea
Integración perfecta en sistemas de automatización avanzados como Vantage

SKU: NV-P4300-NA Category: Tag:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]Con una pantalla táctil retroiluminada para la configuración, el estado del sistema y la capacidad de mostrar los nombres de las zonas, el P4300 Professional Series Player (NV-P4300-XX) es la última generación de Nuvo Players. Con una potencia de 110 Watts por zona, esta unidad de montaje en rack ofrece audio de alta fidelidad a tres zonas independientes. Su música siempre está disponible con el acceso integrado a los servicios de transmisión y la capacidad de reproducir contenido desde computadoras en red y sus dispositivos iOS y Android.

La potencia de salida se mantiene constante y se puede configurar a 4, 6 u 8 ohmios dentro de la aplicación durante la configuración. Todas las entradas y salidas de línea utilizan una combinación de conexión analógica / Toslink de 3.5 mm.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

Acceso incorporado a los servicios de transmisión: Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Napster, Deezer y SiriusXM
Reproduzca música fácilmente desde computadoras en red y dispositivos iOS y Android.

La pantalla táctil retroiluminada admite una fácil configuración con el estado del sistema visible, los nombres de zona y más.

Una sola unidad de montaje en rack ofrece audio de alta fidelidad a tres zonas independientes.

Amplificadores eficientes de clase D con 110 watts por zona a 8, 6 o 4 ohmios
Disipadores de calor montados lateralmente y sin ventiladores para un conveniente montaje en rack de un solo espacio.
Conectores combinados analógicos / TOSLINK de 3,5 mm para entradas y salidas de línea

Integración perfecta en sistemas de automatización avanzados como Vantage.

Dimensiones:

  • Profundidad (métrica): 258 mm
  • Profundidad (EE. UU.): 10.16 “
  • Altura (métrica): 54 mm
  • Altura (EE. UU.): 2.13 “
  • Ancho (métrico): 430 mm
  • Ancho (EE. UU.): 16.93 “
  • Dimensiones generales (métricas): 54 mm de alto x 430 mm de ancho x 258 mm de profundidad
  • Dimensiones generales (EE. UU.): 2.13 “H x 16.93” W x 10.16 “D
  • Peso del embalaje primario (métrico): 3.92kg
  • Peso del producto (métrico): 2.9kg
  • Peso del producto (EE. UU.): 6.45 libras

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información Técnica:

  • Entrada de voltaje de CA: 110 a 240 VCA a 50/60 Hz
  • Método de conexión: Ethernet
  • Respuesta de frecuencia: 20Hz – 20KHz + / 1 1dB
  • Humedad: 70% sin condensación
  • Puertos LAN: (RJ45, Cat5 minmum, 10 / 100baseT mínimo)
  • Temperatura de funcionamiento (Celsius): 0 ° C a 40 ° C
  • Salida y conexión de salida de línea: combinación de 3,5 mm analógica / TOSKINK
  • Impedancia de salida: 470 ohmios
  • Requisitos de energía: 110/240 VAC 50 / 60Hz
  • Carga de impedancia del altavoz: 8,6 o 4 ohmios

INFORMACIÓN GENERAL
De color negro

LISTADO DE AGENCIAS / CERTIFICACIONES DE TERCEROS
RoHS: sí[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “REPRODUCTOR DE 3 ZONAS SERIE PROFESIONAL 110 WATTS”