REPRODUCTOR WIRELESS 1 ZONA 40 WATTS

$429,834.00

El audio de alta fidelidad se entrega a cada área de su hogar y se mantiene perfectamente sincronizado.
Compatible con otros productos de la cartera de reproductores Nuvo de Legrand para un sistema verdaderamente personalizado y fácilmente expandible (hasta dieciséis zonas).
Admite las opciones de configuración de Ethernet por cable e inalámbrica 802.11n, lo que agrega flexibilidad para cualquier hogar.
Incluye capacidad inalámbrica 802.11n y utiliza bandas de 2.4 y 5 Ghz, para señales rápidas y cobertura amplia.
Toda su música favorita está al alcance de su mano con fácil acceso a computadoras en red, transmisión de radio por Internet e incluso contenido de audio almacenado en cualquier dispositivo Android o iOS.
Conéctese a dispositivos de almacenamiento, equipos analógicos o receptores de cine en casa a través de los puertos de entrada, salida de línea o USB de audio de la unidad.
Conecte cualquier dispositivo Bluetooth de forma inalámbrica, transmitiendo audio desde aplicaciones y servicios en su dispositivo personal en todo su sistema.
Administre su música a través del conveniente teclado P10 montado en la pared o de forma inalámbrica desde la palma de su mano con aplicaciones gratuitas para su dispositivo Apple o Android.

SKU: NV-P200-NA Category: Tag:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]Con el reproductor inalámbrico P200, brinde a una habitación de su hogar acceso instantáneo a infinitas opciones de música, ya sea desde su colección personal, las amplias bibliotecas de Internet Radio o incluso un dispositivo habilitado para Bluetooth, siempre entregado con una fidelidad increíble.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

  • El audio de alta fidelidad se entrega a cada área de su hogar y se mantiene perfectamente sincronizado.
  • Compatible con otros productos de la cartera de reproductores Nuvo de Legrand para un sistema verdaderamente personalizado y fácilmente expandible (hasta dieciséis zonas).
  • Admite las opciones de configuración de Ethernet por cable e inalámbrica 802.11n, lo que agrega flexibilidad para cualquier hogar.
  • Incluye capacidad inalámbrica 802.11n y utiliza bandas de 2.4 y 5 Ghz, para señales rápidas y cobertura amplia.
  • Toda su música favorita está al alcance de su mano con fácil acceso a computadoras en red, transmisión de radio por Internet e incluso contenido de audio almacenado en cualquier dispositivo Android o iOS.
  • Conéctese a dispositivos de almacenamiento, equipos analógicos o receptores de cine en casa a través de los puertos de entrada, salida de línea o USB de audio de la unidad.
  • Conecte cualquier dispositivo Bluetooth de forma inalámbrica, transmitiendo audio desde aplicaciones y servicios en su dispositivo personal en todo su sistema.
  • Administre su música a través del conveniente teclado P10 montado en la pared o de forma inalámbrica desde la palma de su mano con aplicaciones gratuitas para su dispositivo Apple o Android.

 

Dimensiones:

  • Dimensiones generales (métricas): 4.3cm H x 24.7cm W x 17.5cm D
  • Dimensiones generales (EE. UU.): 1.69 “H x 9.72” W x 6.89 “D
  • Peso del embalaje primario (métrico): 2 kg
  • Peso del producto (métrico): 1,2 kg
  • Peso del producto (EE. UU.): 2.65 libras

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información Técnica:

  • Respuesta de frecuencia: 20-20 kHz +/- 0.5 dB
  • Temperatura de funcionamiento (Celsius): 0 ° C a 40 ° C
  • Impedancia de salida: 5 ohmios
  • Pico de potencia: 150 W
  • Requisitos de energía: 100 – 240VAC, 50/60 Hz

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “REPRODUCTOR WIRELESS 1 ZONA 40 WATTS”