Sirena Interior Inteligente

La Sirena Interior Inteligente impide los intentos de desactivación
Activa la alarma con tu smartphone, dondequiera que estés
Sonidos pregrabados para simular una presencia en casa
Instalación sencilla que puedes realizar personalmente en unos minutos

SKU: NIS01-US Category:

Description

[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” add_icon=”true” title=”Descripción” tab_id=”1588211801561-fe4a927c-6260″][vc_column_text]La Sirena Interior Inteligente Netatmo es el complemento perfecto de la Cámara Interior Inteligente para proteger mejor tu hogar. Gracias al reconocimiento facial, la Cámara distingue entre un rostro conocido o desconocido, una mascota o un movimiento corriente. Se acabaron las falsas alarmas.

La Cámara te advierte en tu smartphone si se trata de un intruso y la Sirena activa automáticamente una ensordecedora alarma de 110 dB.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section i_icon_fontawesome=”fas fa-hand-point-right” add_icon=”true” title=”Características” tab_id=”1588211801562-aa3a3eac-e9ff”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Información General:

La Sirena Interior Inteligente impide los intentos de desactivación
Activa la alarma con tu smartphone, dondequiera que estés
Sonidos pregrabados para simular una presencia en casa
Instalación sencilla que puedes realizar personalmente en unos minutos

Dimensiones:

  • 130 mm (diámetro) x 35 mm (altura)

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Descripción del producto
Alarma de 110 dB, sonidos pregrabados para simular la presencia en casa, sensores de vibración para detectar intentos de desactivación

Alimentación
Funciona con pilas o conectada a la corriente a través de un cable microUSB (no incluido)
Contenido de la caja
1 Sirena Interior Inteligente
4 pilas AA con una autonomía de 2 años (instaladas al interior del producto)
1 kit de montaje
Requisitos
La Sirena Interior Inteligente sólo funciona con una Cámara Interior Inteligente Netatmo, vendida por separado. Debe instalarse en el interior, en la misma habitación que la Cámara.
Máximo 1 Sirena por Cámara
Especificaciones de conexión
Comunicación inalámbrica por Bluetooth de bajo consumo (BLE) con la Cámara Interior Inteligente
Aplicación gratuita
Sin cuota de suscripción
Aplicación disponible en la App Store / Google Play
Acceso gratuito a su panel personal en línea
Compatibilidad de la Aplicación
Requiere al menos iOS 10
Requiere al menos Android 5.0
PC y Mac a través de la aplicación web
Navegadores compatibles
Aplicación web disponible para las dos últimas versiones de: Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer
Declaraciones normativas
Declaraciones de conformidad y FCC
Conformidad con código abierto[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sirena Interior Inteligente”