Conexiones Eléctricas en Exteriores: El Reto de la Seguridad y la Solución Definitiva
Proveer acceso a la energía eléctrica en áreas exteriores como patios, jardines, terrazas o zonas comunes siempre ha sido un desafío. Las soluciones tradicionales a menudo son inseguras, poco prácticas y fallan con el tiempo, exponiendo las conexiones al agua y creando un grave riesgo de seguridad.
¿Cómo podemos garantizar un punto de conexión permanente, seguro y estético en el suelo? La respuesta está en un principio físico milenario, perfeccionado por la ingeniería de Legrand.

¿Por Qué Fallan las Cajas para Exterior Tradicionales?
Durante años, el enfoque para proteger las conexiones eléctricas en el exterior se ha centrado en un objetivo: crear una caja hermética. Sin embargo, este método ha demostrado tener dos puntos de falla críticos:
Falla del Producto: Los fabricantes utilizan empaquetaduras y una gran cantidad de tornillos para intentar sellar la tapa. Con el tiempo, el desgaste natural, los cambios de temperatura o incluso una partícula de arena en el empaque pueden romper ese sello, permitiendo la entrada de agua.
Error Humano: El personal de mantenimiento o los usuarios deben remover múltiples tornillos para acceder a la conexión y volver a colocarlos correctamente después. Con frecuencia, los tornillos no se ajustan con la presión adecuada o se omiten, dejando la caja vulnerable y resultando en inundaciones y fallas eléctricas.
Otras alternativas, como los postes de alimentación, son un obstáculo visual y un peligro de tropiezo, mientras que los generadores son ruidosos y poco prácticos para un uso permanente.
La Solución: El Principio de la "Campana de Buceo"
Inspirada en un principio físico descrito por Aristóteles hace más de 2.400 años, la caja de suelo para exteriores Wiremold-Legrand utiliza la tecnología de “campana de buceo” para mantener las conexiones eléctricas completamente secas, sin depender de sellos que puedan fallar.
Una “campana de buceo” es una cámara con un fondo abierto. Cuando el agua entra en la caja, la presión del agua comprime el aire dentro de la cámara. Como el aire es menos denso que el agua y no puede escapar por la parte superior sellada de la cámara, se forma una bolsa de aire que mantiene los tomacorrientes y las conexiones totalmente aislados y protegidos del agua.

Así Funciona la Caja de Suelo para Exteriores de Legrand
Legrand ha perfeccionado este principio con un diseño robusto y pensado para el uso real:
Cámara de una Sola Pieza: La cámara de la campana está moldeada en una sola pieza de polipropileno reforzado, lo que crea un sello perfecto y permanente que contiene la bolsa de aire.
Drenaje Eficiente: La parte inferior de la caja principal cuenta con aberturas que permiten que cualquier agua que ingrese drene de forma natural hacia el suelo, evitando acumulaciones.
Acceso Fácil y Seguro: A diferencia de otras soluciones, la tapa no depende de empaquetaduras ni tornillos para su protección. Se abre fácilmente con una llave, permitiendo un acceso rápido y seguro al enchufe. Una vez cerrada, queda a ras de suelo, evitando tropiezos.

Certificaciones que Garantizan la Máxima Resistencia y Seguridad
La caja de suelo para exteriores de Wiremold-Legrand no solo es innovadora, sino que está probada y certificada por los más altos estándares de la industria para soportar las condiciones más extremas:
Certificación NEMA 6P: Indica que el producto puede usarse en condiciones de sumersión prolongada. Fue ensayada bajo 1.8 metros de agua por más de 24 horas continuas.
Índice de Protección IP68: Es el máximo nivel de protección contra el ingreso de partículas sólidas (polvo) y líquidos (inmersión completa y continua en agua).
Listado UL: Certificada para uso directo en el suelo en cualquier condición climática.
Clasificación de Carga Tier 5: Su diseño robusto le permite soportar una carga ocasional de hasta 5,000 libras (2,268 kg), como el paso de equipos de jardinería o carritos de servicio.
Disponible en colores gris, terracota y negro, se integra discretamente en cualquier diseño de paisaje.
La Elección Inteligente para Energía Segura en Exteriores
La caja de suelo Wiremold-Legrand elimina las conjeturas y los riesgos asociados a las conexiones eléctricas en exteriores. Su diseño basado en la física, su construcción superior y sus certificaciones líderes en la industria la convierten en la solución más segura, duradera y fácil de usar del mercado.
¿Quieres llevar energía a tus áreas exteriores con total tranquilidad? Contacta a nuestros expertos y descubre la solución definitiva.