CRECIMIENTO ENERGETICO

Adaptarse a los nuevos consumos es el reto

Los centros de datos incrementan su consumo energético porque la demanda digital crece sin pausa: más servicios en la nube, streaming, loT y, sobre todo, cargas de IA que requieren servidores de alta densidad y GPUs con gran potencia. Estos equipos demandan más electricidad por rack, elevan la densidad de potencia y exigen redundancia A/B con capacidad reservada para picos, lo que aumenta la energía total utilizada.

Darle la flexibilidad necesaria a la distribución eléctrica dentro y hacia los gabinetes es todo un reto, ir de bajos consumos (5KVA) a consumos mas altos 17.9 KVA es cada vez mas comun. Estos cambios implican altos costos, abrir ventanas de operacion extensas y una cordinacion para evitar fallas en el servicio.

Soluciones de energía Legrand

Esta guía puede ser descargada de forma gratuita como un PDF.

PDUs Legrand

El reto de la distribución eléctrica

Cuando un cliente o un gerente de TI nos pide mas energía, lo comun es, cambiar la unidades de distribución dentro de los gabinetes (rPDU) Ο colocar unidades adicionales (si el espacio nos lo permite) para ello tenemos que ver la disponibilidad, cuando se puede realizar la operación, documentar el estado actual para la transición volver a realizar las conexiones, programar nuevamente las rPDU.

Todo esto nos puede llevar dias sin tomar en cuanta los trabajos adicionales como revisar la capacidad de la UPS, si tenemos espacio en el tablero de distribución para el nuevo circuito, tender el cableado hasta el gabinete, etc.

La Solución: CONECTOR UNIVERSAL

Los rPDU (Rack Power Distribution Unit) de conector universal son unidades de distribución para rack diseñada para admitir múltiples estándares de toma y diferentes perfiles de carga sin cambiar el cuerpo de la PDU. La clave está en:

  • Salidas universales de alta densidad capaces de aceptar diversos tipos de conectores de TI.
  • Entradas y topologías que soportan desde monofásico 208 V hasta trifásico 400/415 V, con corrientes de 30 A a 60 A.
  • Inteligencia integrada: medición por toma, conmutación por toma, sensores ambientales y control remoto, integrables con DCIM.
rPUDS
Rack Power Distribution Unit (rPDU)

Con una inversión inicial de solo el 15% sobre una solución estandar, se pueden garantizar migraciones a dirversas potencias. Estas migraciones pueden ser para incrementar o decremento la energía requerida.

El cambio de cordón cambia la potencia

L630 - Una fase 208V
30A - 5 KVA
L630 - Una fase 208V
60A - 10 KVA
L15-30 - Tres fases 208V
30A - 8.6 KVA
L15-30 - Tres fases 208V
40A - 11.5 KVA
L15-30 - Tres fases 208V
60A - 17.2 KVA

Costo por cambio de potencia

El ahorro que se tiene por la implementación de los rPDU con conector universal es considerable, para fines de el presente articulo unicamente vamos a considerar el costo de los materiales, es decir unicamente el costo de remplazar a agregar una rPDU adicional para cumplir con la nueva carga solicitada.

Vamos a considerar un POD que es muy comun en la distribución de cualquier tipo de centro de datos ya sea privado o de colocación. Para ellos vamos a considerar que se tienen 20 gabinetes en total, con dos ramas de alimentación para cada gabinete A/B, dando un total de 40 rPDU. Sin entrar en números exactos sabemos que una rPDU de conector universal tiene un costo aproximado de el 15% con respecto a su homologo tradicional.

Cada cambio que realicemos en la potencia de alguno de los gabinetes implica que tendriamos que comprar una nueva rPDU ya sea que la agreguemos como una adicional o la cambiemos por una nueva de mayor potencia, asui cmo hemos mencionado no vamos a contemplar el costo relacionado con la maniobra de instalar o reemplazar la nueva rPDU. Asi que con la solución tradicional tendriamos que contemplar el precio total de la nueva rPDU que seria nuevamente X. Sin embargo para la solución de Lergand con conector universal unicamente tendriamos que reemplazar el nuevo cable de alimentación de la rPDU.

Prepare su Data Center para el futuro

Un especialista de Legrand analizará sus necesidades de crecimiento energético sin compromiso.

En la grafica se ve la diferencia que se tendria por ir incrementando la capacidad de uno solo de racks paulatinamente, es decir llevarlo a de una potencia de 5 KVA a 17.29 KVA pasando por 8.65 KVA, 10 KVA, 11.5 KVA y finalmente 17.29 KVA. Cuatro cambios de potencia.

Sin importar en que tiempo se den estos cambios, ya que esto variara dependiendo de la necesidad de cada centro de datos, vemos que con la solución de conectores universales el costo por estos cambios es solo de el 32% de lo gastariamos con una solución estandar.
Costo de rPDU

En conclusión

En conclusión, los rPDU de conector universal de Legrand habilitan una transición ordenada hacia racks de alta potencia como 17.29 kVA, combinando flexibilidad, telemetría y control fino por toma. Al centralizar más TI por gabinete y operar bajo una arquitectura integrada, los centros de datos pueden:

  • Reducir el gasto por materiales drásticamente, al 32% de soluciones tradicionales.
  • Disminuir entre 15% y 20% el espacio requerido.
  • Ahorrar hasta 30% en tiempos de instalación y cambios.

Comuníquese con un experto en Data Centers

Un especialista de Legrand analizará sus necesidades de crecimiento energético sin compromiso.