SKU AC1015 Category

PANEL DE PARCHEO DE 12 MODULOS CAT 6

Descripción:

Cambie fácilmente una salida de voz a datos o de datos a voz con este módulo de interfaz de red Cat 6e.

Detalles:

Cambie fácilmente una salida de voz a datos o de datos a voz con este módulo de interfaz de red Cat 6e.Información General:

  • Cumple con las especificaciones Cat6.
  • Conectividad para 12 redes de datos o conexiones de voz.
  • Proporciona una interfaz fácilmente configurable para cualquier módulo basado en Cat 6.
  • Permite que la red doméstica se reconfigure con la simplicidad del panel de conexiones.
  • Viene con un soporte de 2 compartimentos para un montaje simple en un gabinete estilo On-Q.
  • Etiqueta codificada por colores para una fácil terminación T568A

 

  • Dimensiones:
  • Profundidad (EE. UU.): 1.7
  • Altura (EE. UU.): 5.9
  • Ancho (EE. UU.): 6.42
  • Dimensiones generales (EE. UU.): “6” “H x 6.5” “W”
  • Peso del producto (EE. UU.): 1 lb

Información Técnica:

  • Soporte requerido: Incluido
  • Humedad: 93% máx. Sin condensación
  • Puertos LAN: 12
  • Montaje: émbolo – arandela (2 en soporte, 4 en módulo)

Información General

  • Tipo de cable: Conductor sólido Cat 5e o Cat 6
  • Huella: compartimento de módulo doble en el gabinete On-Q
  • Número de puertos: 12
  • Categoría de rendimiento: Cat6
  • Terminación: IDC en la parte posterior del panel