SKU NV2IC6 Category Tag

PARLANTE SERIE 2 TECHO DE 6.5″ PAR

Descripción:

Los altavoces empotrados en el techo NUVO están diseñados para funcionar y verse bien. Este modelo de 6.5 “tiene tweeters de cúpula de seda y woofers de polietileno y una parrilla magnética completamente sin montura.

Detalles:

Los altavoces empotrados en el techo NUVO están diseñados para funcionar y verse bien. Este modelo de 6.5 “tiene tweeters de cúpula de seda y woofers de polietileno y una parrilla magnética completamente sin montura.Información General:

  • 8 ohmios
  • Tweeter Pivotante
  • Diseñado para una rapida instalación
  • Parrilla magnética sin molduras y pintable

Dimensiones:

  • Profundidad (métrica): 99 mm
  • Profundidad (EE. UU.): 3.90 “
  • Altura (métrica): 230 mm
  • Altura (EE. UU.): 9.06 “
  • Longitud (métrica): 97 mm
  • Longitud (EE. UU.): 3.82 “
  • Ancho (métrico): 230 mm
  • Ancho (EE. UU.): 9.06 “

Información Técnica:

  • Respuesta de frecuencia: 60 Hz – 20 KHz (+/- 3 dB)
  • Material: marcos de ABS y cestas de metal estampadas
  • Montaje: Recorte Redondo: 8.07 “(205 mm)
  • Clasificación NEMA: dispositivos de cableado 5WD, sistemas de construcción
  • Carga de impedancia del altavoz: 8Ω
  • Tipo de tweeter: cúpula de seda
  • Vatios: 50W RMS
  • Tipo de woofer: polivinílico

Información General

  • Color blanco
  • Tipo: interior, en techo, redondo
  • Características especiales: bisel delgado magnético, woofer de polietileno, tweeter de cúpula blanda UFLC, rejilla de acero con recubrimiento en polvo