SKU NV6IW6 Category Tag

PARLANTE PREMIUM SERIE 6 PARED DE 6.5″ PAR

Descripción:

Los altavoces empotrados NUVO están diseñados para funcionar y verse bien. El NV-6IW6 ofrece la mayor potencia de manejo y rendimiento, utilizando woofers combinados de fibra de carbono / Kevlar de 6.5 “y tweeters de titanio. Estos altavoces ofrecen un aspecto súper limpio y un acabado hermoso con su parrilla magnética completamente sin montura.

Detalles:

Los altavoces empotrados NUVO están diseñados para funcionar y verse bien. El NV-6IW6 ofrece la mayor potencia de manejo y rendimiento, utilizando woofers combinados de fibra de carbono / Kevlar de 6.5 “y tweeters de titanio. Estos altavoces ofrecen un aspecto súper limpio y un acabado hermoso con su parrilla magnética completamente sin montura.Información General:

  • 8 ohmios clasificados
  • Parrilla magnética sin borde y pintable

Dimensiones:

  • Profundidad (métrica): 83 mm
  • Profundidad (EE. UU.): 3.27 “
  • Altura (métrica): 300 mm
  • Altura (EE. UU.): 11.81 “
  • Longitud (métrica): 83 mm
  • Longitud (EE. UU.): 3.27 “
  • Ancho (métrico): 220 mm
  • Ancho (EE. UU.): 8.66 “

Información Técnica:

  • Respuesta de frecuencia: 50 Hz – 20 KHz (+/- 3 dB)
  • Material: marcos de ABS y cestas de metal estampadas
  • Montaje: Recorte: 10,79 “(274 mm) de alto x 7,6” (194 mm) de ancho
  • Clasificación NEMA: dispositivos de cableado 5WD, sistemas de construcción
  • Carga de impedancia del altavoz: 8Ω
  • Tipo de tweeter: cúpula de titanio
  • Vatios: 100 W RMS
  • Tipo de woofer: tejido de fibra de carbono / kevlar

Información General

  • Color blanco
  • Tipo: Interior, In-Wall, Rectángulo
  • Características especiales: bisel delgado magnético, woofer de Kevlar / vidrio, tweeter de cúpula de seda, parrilla de acero en polvo, tweeter giratorio, interruptores de ajuste