El protocolo de comunicación RF de 900 MHz patentado evita la interferencia con otros dispositivos de 900 MHz, como teléfonos inalámbricos y monitores para bebés
Simula la ocupación para disuadir posibles robos
Extiende el rango entre el controlador (LC7001) y un dispositivo conectado en 30 metros por repetidor
Se pueden instalar hasta dos repetidores en un solo sistema
No se necesita cableado de red
Compatible con los dispositivos de control de iluminación Radiant® RF Lighting y adorne® Wi-Fi Ready
Repetidor de señal y emulador de escena “Away” que permite registrar el uso normal de las luces en toda la casa y las reproduce mientras los propietarios están fuera. También extiende el rango entre el controlador (LC7001) y un dispositivo RF conectado en 30 metros por repetidor. Se admiten hasta dos repetidores en una misma instalación para una distancia de cobertura máxima de 100m.Información General:
Dimensiones:
Información Técnica:
Información General: