SKU RWP26LA Category

PLACA DE PARED RADIANT , 1 GANG, SIN TORNILLOS, BLANCA ALMENDRA

Descripción:

Las placas de pared Radiant® sin tornillos presentan un perfil bajo moderno de acuerdo con las tendencias de diseño actuales.
Moldeado de policarbonato resistente de 0.065 “de espesor para una mayor durabilidad.
La subplaca de una pieza se monta sobre el dispositivo, lo que le permite encajar fácilmente la placa de pared.
Los tornillos de la subplaca alinean los dispositivos para garantizar el posicionamiento adecuado de la placa de pared.
Un ancho y una altura adicionales de 3/8 “que las placas de pared de tamaño estándar para mayor tolerancia para cubrir irregularidades de la pared.
La apertura se adapta a todos los dispositivos de apertura NEMA 26.

Detalles:

Un paso por encima del estándar sin tornillos antiestéticos, esta placa de pared moderna de bajo perfil eleva instantáneamente el aspecto de atenuadores, interruptores, enchufes, controles de automatización del hogar y más.

Disponible en blanco, marfil, almendra claro, negro, marrón y gris, así como en tres acabados metálicos: níquel, bronce oscuro y grafito (todos se venden por separado) para combinar con casi cualquier decoración.Información General:

  • Las placas de pared Radiant® sin tornillos presentan un perfil bajo moderno de acuerdo con las tendencias de diseño actuales.
  • Moldeado de policarbonato resistente de 0.065 “de espesor para una mayor durabilidad.
  • La subplaca de una pieza se monta sobre el dispositivo, lo que le permite encajar fácilmente la placa de pared.
  • Los tornillos de la subplaca alinean los dispositivos para garantizar el posicionamiento adecuado de la placa de pared.
  • Un ancho y una altura adicionales de 3/8 “que las placas de pared de tamaño estándar para mayor tolerancia para cubrir irregularidades de la pared.
  • La apertura se adapta a todos los dispositivos de apertura NEMA 26.

Dimensiones:

  • Altura (EE. UU.): 4.94 “
  • Ancho (EE. UU.): 3.15 “
  • INFORMACIÓN TÉCNICA
  • Material: Policarbonato
  • Estándares: RoHS, UL Garantía: 1 año contra defectos de fabricación

Información General:

  • Color: Almendra Satinado
  • Placa de pared sin Tornillos
  • Estilo: Decorator