SKU ENP4250-NA Category

gabinete plástico de 20 pulgadas y puerta con bisagras

Descripción:

Hecho con plástico ABS, el gabinete está diseñado para integrar dispositivos inalámbricos sin interferencia
La puerta y el marco agregan 1.2 “de profundidad para la altura del cable y la compatibilidad con dispositivos de terceros
La puerta reversible con bisagras se ajusta fácilmente al marco sin herramientas y se balancea 180 °
El marco de ajuste está integrado con la puerta y oculta los recortes de paneles de yeso para un acabado limpio y una transición suave
La rejilla de montaje universal maximiza la compatibilidad con productos de terceros sin soportes adicionales
La ventilación adicional a lo largo del plano vertical de la puerta mantiene los componentes frescos
Bloqueable con los tornillos provistos o cerradura con llave opcional (364478-01)

Listado UL y construido con material plástico ABS altamente duradero
Hecho en los EE. UU.

Detalles:

Construido con un material plástico ABS robusto, este gabinete liviano de bajo perfil está diseñado para integrar dispositivos inalámbricos en instalaciones de cableado estructurado tradicionales.

Las nuevas mejoras en el diseño del gabinete le ahorrarán tiempo y dinero valiosos a la vez que le brindan una ubicación limpia y centralizada para los servicios inalámbricos y por cable de la casa.Información General:

  • Hecho con plástico ABS, el gabinete está diseñado para integrar dispositivos inalámbricos sin interferencia
  • La puerta y el marco agregan 1.2 “de profundidad para la altura del cable y la compatibilidad con dispositivos de terceros
  • La puerta reversible con bisagras se ajusta fácilmente al marco sin herramientas y se balancea 180 °
  • El marco de ajuste está integrado con la puerta y oculta los recortes de paneles de yeso para un acabado limpio y una transición suave
  • La rejilla de montaje universal maximiza la compatibilidad con productos de terceros sin soportes adicionales
  • La ventilación adicional a lo largo del plano vertical de la puerta mantiene los componentes frescos
  • Bloqueable con los tornillos provistos o cerradura con llave opcional (364478-01)
  • Listado UL y construido con material plástico ABS altamente duradero
    Hecho en los EE. UU.

Dimensiones:

  • Dimensiones generales (métricas): 1105 mm x 445 mm x 140 mm
  • Dimensiones generales (EE. UU.):22,2in x 17.5in x 5.5in
  • Peso del producto (métrico): 2.8kg
  • Peso del producto (EE. UU.): 6.17in

Información General:

  • Color: blanco (pintable)
  • Tamaño extraíble: SUPERIOR: extracciones de 5 x 2 “, INFERIOR: 2 extracciones de 1.25” / 2 x .75 “

INFORMACIÓN DE MONTAJE / INSTALACIÓN:

  • Puntos de montaje: empotrado o montaje en superficie

 

LISTADO DE AGENCIAS / CERTIFICACIONES DE TERCEROS:

  • RoHS: sí
  • Información de listado de CSA: UL 60950-1 y CAN / CSA C22.2 No. 60950-01-07 Equipo de tecnología de la información, incluido el equipo eléctrico comercial, incluido el equipo eléctrico comercial.
  • Listado UL: UL 2416, gabinete de equipos de tecnología de audio / video, información y comunicación
  • Estándar CSA: sí
  • Norma UL: sí

Información de Construcción:

  • Lugar de instalación: uso en interiores solamente (no destinado a paredes con clasificación de resistencia al fuego)

 

Información Técnica:

  • Material: plástico ABS
  • Requisito de profundidad mínima (EE. UU.): Admite una profundidad de pared de 2×4 (3.5 “)
  • Temperatura de almacenamiento: 0 ° C a 50 ° C
  • Número de salidas: admite la instalación de 2 cajas 4 x2″ y toma corrientes