SKU NV-4IC8 Category Tag

PARLANTE SERIE 4 TECHO DE 8″ PAR

Descripción:

8 ohmios clasificadosa
Tweeter Pivotante
Parrilla magnética sin borde y pintable
Puente de tweeter único que también funciona como asa de instalación

Detalles:

Los altavoces empotrados en el techo NUVO están diseñados para funcionar y verse bien. Este modelo de 8 “utiliza tweeters Rose de aluminio y Woofers de fibra de vidrio, y está acabado maravillosamente con una parrilla magnética completamente sin montura. También ofrecen una instalación rápida y segura al utilizar tres patas de perro, en lugar de las cuatro habituales, e incluye tweeters pivotantes. Estos los tweeters están conectados a un puente de tweeters único que maximiza la calidad del sonido, se ve muy bien y sirve como un asa para sostener el altavoz durante la instalación.Información General:

  • 8 ohmios clasificados
  • Tweeter Pivotante
  • Parrilla magnética sin borde y pintable
  • Puente de tweeter único que también funciona como asa de instalación

Dimensiones:

  • Profundidad (métrica): 112 mm
  • Profundidad (EE. UU.): 4.41 “
  • Altura (métrica): 246 mm
  • Altura (EE. UU.): 9.69 “
  • Longitud (métrica): 112 mm
  • Longitud (EE. UU.): 4.41 “
  • Ancho (métrico): 246 mm
  • Ancho (EE. UU.): 9.69 “

INFORMACIÓN TÉCNICA

Respuesta de frecuencia: 40 Hz – 20 KHz (+/- 3 dB)
Material: marcos de ABS y cestas de metal estampadas
Montaje: Recorte Redondo: 9.68 “(246 mm)
Clasificación NEMA: dispositivos de cableado 5WD, sistemas de construcción
Carga de impedancia del altavoz: 8Ω
Tipo de tweeter: cúpula de aluminio
Vatios: 75 W RMS
Tipo de woofer: fibra de vidrio

INFORMACIÓN ADICIONAL

Color blanco
Tipo: interior, en techo, redondo
Características especiales: bisel delgado magnético, woofer de fibra de vidrio / Kevlar, tweeter de cúpula de aluminio, rejilla de acero con recubrimiento en polvo, tweeter giratorio, interruptores ajustables

LISTADO DE AGENCIAS / CERTIFICACIONES DE TERCEROS
RoHS: sí

Este producto cumple con las restricciones materiales del Artículo 4 de la Directiva RoHS (2011/65 / EU), incluida la Directiva Delegada de la Comisión 2015/863.Potencia: 75W rms
Potencia máxima: pico 150W
Diámetro del Woofer: 8 “(203 mm)
Composición del woofer: Kevlar / fibra de vidrio
Número de Woofers: 1
Tamaño del tweeter: 0.75 “de diámetro (19 mm)
Composición de tweeter: cúpula de aluminio
Número de tweeters: 1
Decibelios: 88 dB
Sensibilidad: 88 dB (1 vatio / metro)
Impedancia: 8Ω
Respuesta de frecuencia: 40 Hz – 20 KHz (+/- 3dB)
Frecuencia de corte: 2.6 KHz
Frecuencia de corte: 4 KHz