8 ohmios
Tweeter Pivotante
Diseñado para una rapida instalación
Parrilla magnética sin molduras y pintable
Los altavoces empotrados en el techo NUVO están diseñados para funcionar y verse bien. Estos altavoces están diseñados específicamente para salas más pequeñas o habitaciones donde normalmente no se encontrarían un par de altavoces. El NV-2IC6-DVC tiene dos tweeters de cúpula de seda y un woofer de polietileno de doble bobina de 6.5 “. Este altavoz ofrece un aspecto súper limpio y está terminado de forma hermosa con su rejilla magnética completamente sin montura.Información General:
Dimensiones:
INFORMACIÓN TÉCNICA
Frequency Response: 55 Hz – 20 KHz (+/- 3 dB)
Material: ABS frames and stamped metal baskets
Mounting: Cutout Round: 8.07″ (205mm)
NEMA Rating: 5WD Wiring Devices, Building Systems
Speaker Impedance Load: 8Ω
Tweeter Type: Silk Dome
Watts: 50W RMS
Woofer Type: Poly
ADDITIONAL INFORMATION
This product meets the material restrictions of Article 4 of the RoHS Directive (2011/65/EU), including Commission Delegated Directive 2015/863.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Este producto cumple con las restricciones materiales del Artículo 4 de la Directiva RoHS (2011/65 / EU), incluida la Directiva Delegada de la Comisión 2015/863.
INFORMACIÓN GENERAL
Color: Blanco
Type: Indoor, In-Ceiling, Round
Special Features: Magnetic thin bezel, poly woofer, UFLC soft dome tweeter, steel powder coated grill
LISTING AGENCIES/THIRD PARTY CERTIFICATIONS
RoHS: Sí