SKU NV-4IC6-ANG Category Tag

PARLANTE SERIE 4 TECHO DE 6.5″ CON BOCINA ANGULADA

Descripción:

8 ohmios
Tweeter Pivotante
Diseñado para una rapida instalación
Parrilla magnética sin molduras y pintable

Detalles:

Los altavoces de techo angulados NUVO están diseñados para funcionar y verse bien. Este modelo de 6.5 “tiene tweeters dealuminio de Rose y Woofers de fibra de vidrio y está acabado maravillosamente con su parrilla magnética completamente sin montura. Estos altavoces tienen un deflector de quince grados que inclina el woofer y el tweeter hacia las posiciones del asiento del oyente.Información General:

  • 8 ohmios
  • Tweeter Pivotante
  • Diseñado para una rapida instalación
  • Parrilla magnética sin molduras y pintable

Dimensiones:

  • Profundidad (métrica): 121 mm
  • Profundidad (EE. UU.): 4.76 “
  • Altura (métrica): 203 mm
  • Altura (EE. UU.): 9.06 “
  • Longitud (métrica): 124 mm
  • Longitud (EE. UU.): 4.88 “
  • Ancho (métrico): 203 mm
  • Ancho (EE. UU.): 9.06 “

INFORMACIÓN TÉCNICA

Respuesta de frecuencia: 55 Hz – 20 KHz (+/- 3 dB)
Material: marcos de ABS y cestas de metal estampadas
Montaje: Recorte Redondo: 8.07 “(205 mm)
Clasificación NEMA: dispositivos de cableado 5WD, sistemas de construcción
Carga de impedancia del altavoz: 8Ω
Tipo de tweeter: cúpula de aluminio
Vatios: 75 W RMS
Tipo de woofer: fibra de vidrio
INFORMACIÓN ADICIONAL
Este producto cumple con las restricciones materiales del Artículo 4 de la Directiva RoHS (2011/65 / EU), incluida la Directiva Delegada de la Comisión 2015/863.

INFORMACIÓN GENERAL

Color blanco
Tipo: interior, en techo, redondo
Características especiales: bisel delgado magnético, woofer de Kevlar / vidrio, tweeter de cúpula de aluminio, parrilla de acero en polvo, tweeter giratorio, interruptores de ajuste
LISTADO DE AGENCIAS / CERTIFICACIONES DE TERCEROS
RoHS: sí