8 ohmios clasificados
Parrilla magnética sin borde y pintable
Los altavoces empotrados NUVO están diseñados para funcionar y verse bien. El NV-4IW6 utiliza woofers de fibra de vidrio de 6.5 “y tiene tweeters de aluminio rosa. Estos altavoces ofrecen una apariencia súper limpia y un hermoso acabado con su parrilla magnética completamente sin montura.Información General:
Dimensiones:
Respuesta de frecuencia: 55 Hz – 20 KHz (+/- 3 dB)
Material: marcos de ABS y cestas de metal estampadas
Montaje: Recorte: 10,79 “(274 mm) de alto x 7,6” (194 mm) de ancho
Clasificación NEMA: dispositivos de cableado 5WD, sistemas de construcción
Carga de impedancia del altavoz: 8Ω
Tipo de tweeter: cúpula de aluminio
Vatios: 75 W RMS
Tipo de woofer: fibra de vidrio
INFORMACIÓN ADICIONAL
Este producto cumple con las restricciones materiales del Artículo 4 de la Directiva RoHS (2011/65 / EU), incluida la Directiva Delegada de la Comisión 2015/863.
Potencia: 75W rms
Potencia máxima: pico 150W
Diámetro del Woofer: 6.5 “(165 mm)
Composición del woofer: Kevlar / fibra de vidrio
Material envolvente: caucho
Número de Woofers: 1
Tamaño del tweeter: 0.75 “(19 mm)
Composición de tweeter: cúpula de aluminio
Número de tweeters: 2
Decibelios: 88 dB
Sensibilidad: 88 dB (1 vatio / metro)
Impedancia: 8Ω
Respuesta de frecuencia: 55 Hz – 20 KHz (+/- 3 dB)
Frecuencia de corte: 3 KHz
INFORMACIÓN GENERAL
Color blanco
Tipo: Interior, In-Wall, Rectángulo
Características especiales: bisel delgado magnético, woofer de Kevlar / vidrio, tweeter de cúpula de aluminio, parrilla de acero en polvo, tweeter giratorio, interruptores de ajuste
LISTADO DE AGENCIAS / CERTIFICACIONES DE TERCEROS
RoHS: sí