SKU NOC01-US Category

Cámara Exterior Inteligente

Descripción:

Datos 100% protegidos con el almacenamiento en una tarjeta microSD cifrada

Vídeo Full HD 1080p
Visión nocturna por infrarrojos: 15 m
Copia de seguridad opcional en la nube a través de Dropbox o FTP
Detección de largo alcance hasta 20 m
Zoom digital x8 en los vídeos

Detalles:

Camara Exterior Wifi Inteligente con reconocimiento facial.
La Cámara distingue entre una persona, un animal, un vehículo o un movimiento corriente.Información General:

  • Datos 100% protegidos con el almacenamiento en una tarjeta microSD cifradaVídeo Full HD 1080p
    Visión nocturna por infrarrojos: 15 m
    Copia de seguridad opcional en la nube a través de Dropbox o FTP
    Detección de largo alcance hasta 20 m
    Zoom digital x8 en los vídeos

Dimensiones:

  • 50x200x110 mm

MECÁNICA Y DISEÑO

Pieza de aluminio resistente monobloque.
Plástico y vidrio de gran resistencia, con protección UV.
Protección ante climatología adversa: protección HZO
Temperatura de funcionamiento: de -20° a 50 °C (de -4° a 122 °F)
Cámara
Sensor de vídeo: 4MP
Campo de visión: 100°
Resolución: Hasta 1920×1080
Foco y visión nocturna
Foco LED: 12 W, intensidad regulable.
Visión nocturna por infrarrojos: detección a gran distancia (hasta 15 m).
Power supply: Alimentación: 100 – 240 V
Aplicación gratuita
Sin cuota de suscripción.
Aplicación disponible en la App Store / Google Play.
Acceso gratuito a tu cámara en línea.
Especificaciones de conexión
Inalámbrico: WiFi 802.11 b/g/n (2,4 GHz por Cámara)
Almacenamiento de datos
Tarjeta MicroSD hasta 32 GB (clase 10)
En el pack
Una Cámara Exterior Inteligente
Un kit de montaje
Una tarjeta microSD de 8 Gb
Compatibilidad con iphone y ipad
iOS 10 o superior.
Requisitos
Requiere una red wifi con conexión a Internet de alta velocidad (se necesita una velocidad de conexión mínima de subida y de descarga de 25 KB/s). Los puntos de acceso públicos no están permitidos.
Compatibilidad con android
Requiere Android 5.0 o superior.
Navegadores compatibles
Aplicación web disponible para las dos últimas versiones de: Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer.
Declaraciones regulatorias
Declaraciones de conformidad y FCC
Librerías que usamos