Crea un puerto Ethernet
Se conecta a cables Cat5, Cat5e o Cat6 terminados con enchufes RJ-45 Las tapas de retención traseras hacen una terminación segura del cable
Diseño vertical para una fácil terminación perforada
Etiquetas de cableado T658A y T568B incluidas
Cumple con la categoría 6 descrita en TIA / EIA-568-B.2
La vida útil de inserción y extracción es de 750 ciclos como mínimo
La carcasa del conector es de plástico resistente a las llamas y de alto impacto, UL 94V-0
El alambre de resorte está revestido con una aleación de bronce fosforoso con 50 micropulgadas de oro sobre 100 micropulgadas de níquel.
Este inserto de alta calidad se utiliza en todas las placas de pared Keystone.Información General:
Crea un puerto Ethernet
Se conecta a cables Cat5, Cat5e o Cat6 terminados con enchufes RJ-45 Las tapas de retención traseras hacen una terminación segura del cable
Diseño vertical para una fácil terminación perforada
Etiquetas de cableado T658A y T568B incluidas
Cumple con la categoría 6 descrita en TIA / EIA-568-B.2
La vida útil de inserción y extracción es de 750 ciclos como mínimo
La carcasa del conector es de plástico resistente a las llamas y de alto impacto, UL 94V-0
El alambre de resorte está revestido con una aleación de bronce fosforoso con 50 micropulgadas de oro sobre 100 micropulgadas de níquel
Dimensiones:
Altura (EE. UU.): 0,87 ”
Longitud (EE. UU.): 1,28 ”
Ancho (EE. UU.): 0,64 ”
Peso del producto (EE. UU.): 0.0255 lbInformación Técnica:
Humedad: Max 93% sin condensación
Material: plástico de alto impacto
Montaje: Keystone
Temperatura de almacenamiento: Neg 40 ° F a 158 ° F
Información General
Color blanco
Cableado Mod Jack: T568A o T568B
Número de puertos: 1
Cantidad de pares: 4
Terminación: IDC Calibre del cable: 22-24 AWG
AGENCIAS DE LISTADO / CERTIFICACIONES DE TERCEROS
RoHS: Sí
cULus: Sí
Listado UL No: ANSI / UL 1863; CAN / CSA-C22.2 No. 182.4-1990