Descubre las soluciones de confinamiento de Legrand para centros de datos, diseñadas para optimizar la eficiencia energética y la fiabilidad. Desde sistemas modulares Contain-IT FLEX hasta puertas corredizas de fin de fila, nuestras soluciones personalizables mejoran el flujo de aire y la seguridad.
Soluciones Datacom:
Administración de Cableado
Soluciones de Administración de Cableado
Cablofil, una marca de Legrand, es el estándar mundial para la gestión total de cables, ofreciendo soluciones innovadoras, rápidas y confiables. Nuestras soluciones incluyen bandejas portacable tipo malla, bandejas portacables tipo escalera y en conjunto con los accesorios necesarios son ideales para diversos tipos de instalaciones.
Bandejas porta cable tipo malla
• Construidas con alambre de acero soldado de alta calidad y diseñadas con precisión.
• Adaptables a espacios reducidos, ideales para instalaciones en cuartos de comunicaciónes.
•
Permiten giros, curvas y cambios de elevación del recorrido del cable, acelerando el tiempo de instalación.
Sistemas de bandejas porta cables tipo escalera
• Soportan cables de gran diámetro en instalaciones industriales, minimizando el ancho total de la bandeja.
• Diseño de viga en I extruido en aluminio, perfecto para tramos largos con menos soportes que lo tradicional.
Sistemas P31+
• Garantiza la máxima calidad en todas las aplicaciones con características distintivas.
Disponibles en 4 alturas diferentes: 25, 50, 75 y 100 mm.
• Soportes comunes a todos los tipos de bandejas, permitiendo una instalación sencilla en la pared o en el techo.
Accesorios Especializados
• Brindan seguridad en la instalación, manteniendo los radios de curvatura permitidos por el estándar y asegurando el máximo rendimiento en cada conexión.
Beneficios Clave
Eficiencia en la Instalación
Las bandejas porta cables tipo malla reducen el tiempo de instalación de días a horas.
Sistemas diseñados para acelerar el proceso de instalación, adaptándose a diversos tipos de cableado.
Flexibilidad
Sistemas y accesorios diseñados para adaptarse a diferentes necesidades de gestión de cables en proyectos de centros de datos.
Facilita la modificación y reconfiguración del cableado según sea necesario.
Fiabilidad y Calidad
Cada producto es evaluado constantemente para mejorar la construcción y reducir los tiempos de instalación.
Innovación continua y prácticas de fabricación de alta calidad adoptadas tanto por ingenieros como por contratistas.
Aplicaciones
Centro de Datos:
Soluciones ideales para grandes proyectos de centros de datos, asegurando una gestión eficiente del cableado.
Industrial y Comercial:
Adaptables a instalaciones industriales y comerciales, proporcionando soluciones robustas y fiables para la gestión de cables.
Salud y Educación:
Soluciones adecuadas para los sectores de la salud y la educación, asegurando una instalación rápida y eficiente.

Nuestra bandeja porta cables tipo malla, hecha de acero soldado de alta calidad y probada en cada etapa de su fabricacion. Ha sido instalada en difersas aplicaciones que van desde plataformas petroleras hasta las oficinas mas modernas, cubriendo un langitud mayor a las 142,000 millas funcionando siempre eficazmente.

El diseño en I frabircado en aluminio de la ITray es ideal para instalaciones industriales, facilita transiciones suaves, requiere menos soportes y hardware, y permite una instalación un 30% más rápida.

La solución de bandejas porta cables P31+ ofrece máxima calidad y eficiencia en todas las aplicaciones. Disponible con cuatro alturas (25, 50, 75 y 100 mm) y cuenta con sistemas de soporte comunes para una instalacion sencilla en la pared o en el techo.

La gestión de cables es crucial para el funcionamiento óptimo de los centros de datos. Legrand y Cablofil ofrecen accesorios especializados que aseguran una correcta instalación de cables de cobre y fibra óptica, manteniendo los radios de curvatura requeridos por el estándar y garantizando el máximo rendimiento.