Viviendo el ahora, acompañe a ocho reconocidos arquitectos latinoamericanos en el recorrido por su vida, obra, influencias y filosofía.

Soluciones para Data Centers e Infraestructura de Redes para edificios

Legrand ofrece soluciones de infraestructura de red integral para cumplir con los requerimientos de los Data Centers actuales, a través de una variedad de productos de conectividad, infraestructura física, administración de cables, energía y manejo del aire acondicionado dentro de la sala blanca. Estos sistemas soportan tecnologías de próxima generación con flexibilidad para el crecimiento futuro, mayor eficiencia energética, simplicidad en la instalación y un diseño superior.

Legrand ha estado trabajando junto con los líderes de la industria para ayudar a habilitar la próxima generación del Internet de las Cosas (IoT) dentro de los Smart Buildings.

Nuestras soluciones

Track Busway de Starline

Distribución de energía simplificada

Starline Track Busway es un revolucionario sistema de distribución de energía overhead que está disponible en capacidades desde 40 hasta 1250 Amperios. La característica más exclusiva del sistema incluye una ranura de acceso continuo, lo que significa que la energía puede tomarse en cualquier posición del track. Esta flexibilidad lo convierte en la solución ideal para los entornos que buscan ampliar o cambiar los trazados; o para aquellos que simplemente desean disponer de estas opciones para el futuro.

Otras de las ventajas principales del producto Track Busway de Starline son la reducción en los costes de construcción, una instalación más rápida y la posibilidad de personalizar las soluciones para adaptarlas a sus necesidades. Las unidades enchufables tipo Plug-In de Starline también pueden desconectarse y conectarse sin desgenergizar el busway y el producto no requiere mantenimiento rutinario.

Raritan

Líder mundial en smart rack PDUs

La serie PX Intelligent Rack PDU proporciona una distribución de energía fiable para los gabinetes de equipos informáticos. Ofrece medición a nivel de entrada, salida y disyuntor de la PDU. Soporta de 120 a 400V: monofásico o trifásico. Instalación en 0RU hasta 3RU. Además, soporta monitoreo de condiciones ambientales como temperatura, humedad, flujo de aire, vibración, derrame de líquidos, entre otros.

El conjunto de soluciones Raritan incluye Smart PDUs, medidores de línea, interruptores de transferencia híbridos (HTS), sistema de monitoreo de circuitos derivados, KVM-over-IP, conmutadores seriales y smart sensors.

Server Technology

Power is all that we do

Especializados en unidades inteligentes de distribución de energía para centros de datos, como nuestras PDU ́s conmutadas,PDU ́sinteligentesyPDU ́sconmedición, encontrará características innovadoras premiadas, como 2 tomas en 1 (PDU HDOT Cx), tomas de alta densidad (PDU HDOT) y tecnología de fase alterna en los mejores proveedores de Cloud y Colocation, laboratorios con visión de futuro y operadores de telecomunicaciones.

Más de 60.000 clientes alrededor del mundo confían en Server Technology y sus soluciones de Smart PDU ́s y administración de energía, para reducir el tiempo de inactividad, facilitar la planificación de capacidad, mejorar la utilización y la eficiencia energética.

Flexible Cabinet Solutions

Gabinetes para servidor y red Legrand

Legrand proporciona soluciones de gabinetes flexibles, diseñados para satisfacer las necesidades de los proyectos más demandantes. Con la mayoría de los estilos de estructura disponibles en acero tubular, aluminio o láminas de metal, nuestros gabinetes brindan un estándar líder en la industria por sus capacidades de carga y por sus posibilidades de configuración personalizada.

Hot and Cold Aisle Containment Solutions

Soluciones de Contención Legrand

Separe el aire frío del suministro del aire caliente de escape para mejorar el flujo de aire, ahorrar costes y maximizar el rendimiento y la fiabilidad de su infraestructuramecánica.

Nuestra innovadora cartera de productos ofrece soluciones de contención con la flexibilidad necesaria para adaptarse a cualquier entorno, desde aplicaciones en zonas tipo Brownfield hasta zonas tipo Greenfield.

Mighty Mo® 20 Rack Systems

Soporte físico

Con 20 años de satisfacción de nuestros clientes e innovación permanente en ingeniería, Legrand ha creado su oferta de racks más completa hasta el momento. El Mighty Mo 20, disponible en blanco o negro, le ofrece la flexibilidad necesaria en redes de cualquier tamaño y eficiencia, tanto en la gestión del flujo de aire como en la instalación de redes.

Wall-Mount Cabinets

Solución versátil para Edge Computing

Las series de gabinetes de instalación en pared abatibles (SWM) y verticales (VWM) de Legrand destacan por su versatilidad y son perfectas para aplicaciones informáticas con tecnología de punta. Ambas opciones son ideales para entornos donde el espacio en el piso es escaso o solo se necesita una pequeña cantidad de equipo de red o de TI.

High Performance Fiber Optic Solutions

Líder de la industria en redes de alta velocidad

Las innovadoras soluciones de fibra óptica de Legrand ofrecen un rendimiento de red insuperable, con una variedad de opciones de densidades y conectores, para una máxima compatibilidad.

Nuestra completa oferta de soluciones de fibra óptica ha redefinido el rendimiento y la flexibilidad en Data Centers, brindando los sistemas de red más avanzados, tales como Infinium Quantum, Ultra y Core.

Legrand Copper Solutions

Cableado de cobre en el que puede confiar

Las soluciones de cableado de cobre integrales Legrand están diseñadas para superar los estándares de la industria y proporcionar un ancho de banda más allá de la especificaciones TIA.

Todas las soluciones en cobre Legrand cumplen con IEEE 802.3 tipo 1 a 4, para admitir las aplicaciones PoE (Power-Over-Ethernet) más demandantes, además nuestros productos también contribuyen en alcanzar la certificación LEED a través de los certificados EPD/ PEPs.

Legrand Transceivers

Elección de transceptores Legrand

Una falla en la red significa pérdida de ingresos y productividad, lo que pone en peligro las aplicaciones y la conectividad. Las fallas en los equipos revelan rápidamente el verdadero costo de elegir componentes de inferior calidad.

Con Legrand accede a los mejores transceptores de la industria con tecnología superior en transmisión y recepción de datos.

Data center cable management solutions

Instalaciones de cablofil rápidas y flexibles

Cablofil es la solución preferida para los Data Centers, ya que es un sistema abierto que permite una instalación más fácil. Para la instalación más rápida de la industria, combine Cablofil con Cabloned para crear rápidamente rutas, ángulos, curvas y cambios de nivel que su proyecto necesita.

Fiber Raceway Cable Tray

Soporte adecuado para las conexiones de fibra óptica

Dedicado a la distribución de datos digitales y perfectamente adecuado para Data Centers, el sistema de bandejas portacables Fiber Raceway es la solución ideal para garantizar un óptimo cableado de fibra óptica y una red altamente eficiente en todo momento.