Las soluciones residenciales Legrand entregan más que energía, luz y datos. También brindan seguridad, entretenimiento y comodidad.
Distribución de Energía
distribución de energía
La electricidad es una de las energías de mayor y variado uso en la actualidad. Nos permite realizar prácticamente el total de nuestras actividades diarias, sin ella, nuestro mundo tecnológico no existiría. Su producción es relativamente simple, pero los grandes generadores se encuentran muy alejados de los puntos de consumo de los clientes; es por esto, que existen las concesiones de servicio público de distribución, las que toman la energía generada por los productores (canalizada por los transmisores), y las llevan por sus propias redes a los consumidores finales.
Características
- Amplia gama de productos para satisfacer las necesidades de todo tipo de instalaciones.
- Las soluciones de distribución de energía están fabricados con los más altos estándares de calidad.
- La oferta está diseñada para ofrecer un alto nivel de seguridad y fiabilidad.
- Todas las soluciones ofrecen una amplia gama de funcionalidades para satisfacer las necesidades de las instalaciones más exigentes.
La oferta de Legrand incluye
- Bases y clavijas: Legrand ofrece una amplia gama de bases y clavijas para todo tipo de aplicaciones, incluyendo tomas de corriente, enchufes, bases para lámparas y bases para equipos industriales.
- Interruptores y disyuntores: Legrand ofrece una amplia gama de interruptores y disyuntores para proteger las instalaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos.
- Transformadores secos: Los transformadores de alta eficiencia permiten reducir las pérdidas, además disminuyen el riesgo de incendios y la propagación de sustancias tóxicas al medio ambiente.
- Ducto Barra: Los ductos de barra Zucchini son un sistema de canalización prefabricada desde 25A hasta 6300A. Proporcionan una instalación rapida y segura, mayor eficiencia, fiabilidad y escalabilidad.
- Tableros Comerciales: Los tableros XL3son fabricados para cumplir con la norma IEC 61439 y están especialmente diseñados para brindar mayor robustez, seguridad y continuidad de servicio.
- Celdas de Media Tensión
- Tableros Optimizados Legrand
- Armarios de Distribución Industrial