Las soluciones residenciales Legrand entregan más que energía, luz y datos. También brindan seguridad, entretenimiento y comodidad.
Transformadores secos
Soluciones de distribución de energía Legrand
Transformadores secos

Características:
- Diseño compacto y ligero: Los transformadores Zucchini son más pequeños y ligeros que los transformadores sumergidos en aceite, lo que facilita su instalación y transporte.
- Alta eficiencia: Los transformadores Zucchini son eficientes en el consumo de energía, lo que ayuda a reducir los costes de funcionamiento.
- Rendimiento fiable: Los transformadores Zucchini están diseñados para ofrecer un rendimiento fiable durante muchos años.
Los transformadores secos son dispositivos que transforman la energía eléctrica de un voltaje a otro. Son una alternativa segura y eficiente a los transformadores sumergidos en aceite, están fabricados con un material aislante, como la resina epóxica, que los protege de los daños causados por el calor, la humedad y los gases corrosivos. Esto los hace ideales para aplicaciones en lugares húmedos o con riesgo de incendios.
Los transformadores secos ofrecen una serie de ventajas, como:
- Seguridad: Los transformadores secos Legrand no requieren aceite dieléctrico, lo que los hace seguros en caso de incendio.
- Eficiencia: Los transformadores secos Legrand son eficientes en el consumo de energía, lo que ayuda a reducir los costes de funcionamiento.
- Versatilidad: Los transformadores secos Legrand están disponibles en una amplia gama de tamaños y capacidades, lo que los hace ideales para una amplia variedad de aplicaciones.
Los transformadores secos se utilizan en diferentes aplicaciones como:
Iluminación: Los transformadores secos Legrand se utilizan para proporcionar energía a las luminarias.
- Control de motores: Los transformadores secos Legrand se utilizan para proporcionar energía a los motores eléctricos.
- Equipos electrónicos: Los transformadores secos Legrand se utilizan para proporcionar energía a los equipos electrónicos.
Los transformadores secos Legrand son una solución segura y eficiente para la transformación de energía eléctrica.