Explora los gabinetes de servidores y red de Legrand, diseñados para entornos de centros de datos exigentes. Ofrecemos soluciones flexibles y personalizables con capacidades de carga de hasta 5000 libras, opciones de personalización y plazos de entrega rápidos.
Soluciones Datacom:
Gabinetes de Servidores y Red
Soluciones Flexibles y Personalizables
Legrand es un proveedor global de gabinetes de red y servidores para centros de datos, ofreciendo racks completamente cerrados con paneles laterales, puertas delanteras y traseras, y techos. Nuestras soluciones están diseñadas para satisfacer las necesidades de los entornos más exigentes.
Capacidades de Carga
• Gabinetes con diferentes capacidades de carga estatica que van de las 3000 a las 4000 libras.
• Disponibles en una amplia gama de tamaños, con 42, 45, 47, 48, 51 y 52 unidades de rack, anchos de 23.62”, 24”, 29.53”, 30”, 31.5” y 32”, profundidades de 1000 y 1200 mm, que varian dependiendo de la serie seleccionada.
Opciones de Personalización
• Gabinetes totalmente personalizados con todos los accesorios preinstalados.
• Gabinetes para apilarse y que se puedan envían con equipos precargados desde su sitio principal.
• Configuración a pedido con fabricacion en USA que mejora los tiempos de transporte a la region latinoamericana.
Materiales de Alta Calidad
• Marcos disponibles en acero tubular, aluminio o lámina de metal.
• Diseñados para soportar entornos de centros de datos empresariales, de hiperescala, colocacion, centros de TI y ubicaciones de borde.
Beneficios Clave
Flexibilidad
Modificables para satisfacer cualquier aplicación, con más de 750 componentes y accesorios disponibles.
Personalización
Construcción a medida para adaptarse a los requisitos específicos de cada instalación.
Plazos de Entrega Más Cortos
Múltiples instalaciones de fabricación en América del Norte, acortando la distancia hasta el centro de datos.
Despliegue Más Rápido
Gabinetes compatibles con "Rack and Stack" permiten el envío de gabinetes completamente poblados desde los integradores, reduciendo los requisitos de instalación en el lugar.
Gabinetes de ensamblaje a pedido para clientes que buscan minimizar los tiempos de entrega.
Servicio "White Glove"
Ingenieros de Ventas de Campo responsables de todos los aspectos técnicos del ciclo de ventas, asegurando que se satisfagan las necesidades de los clientes.

Robusto y ágil con un tiempo de implementación más rápido.

Diseño simple y robusto para todas su necesidades.

Flexible, configurado bajo pedido con plazos de entrega más cortos.

Totalmente personalizable con aplicaciones ilimitadas.