Análisis de Falla: Por Qué Esta Instalación Eléctrica Exterior es Peligrosa y Cómo Corregirla

La seguridad y el cumplimiento del código son los pilares de cualquier instalación eléctrica profesional. En exteriores, donde las condiciones climáticas son un factor constante, la selección y el montaje correctos de los componentes no son opcionales. Analicemos una instalación exterior común para identificar los errores críticos y presentar la solución profesional que garantiza la seguridad y la durabilidad.

La Solución Profesional: Cubiertas "In-Use" de Servicio Extra

La corrección de esta instalación requiere el uso de componentes diseñados específicamente para este propósito. La solución es una cubierta certificada como “in-use” (en uso) y de “servicio extra”, que protege las conexiones permanentemente sin importar el clima.

Legrand, a través de su marca Pass & Seymour, ofrece la solución definitiva:

Tapas para intemperie, ofrecidas por Legrand/ Pass & Seymour.
  • Para instalaciones de 1 gang se usa: WIUCED10CL

  • Para instalaciones de 2 gangs se usa: WIUCED20CL

Estos productos aseguran un cerramiento hermético que cumple y excede los requerimientos del NEC, permitiendo que los enchufes permanezcan conectados de forma segura sin comprometer la estanqueidad del sistema.

El Pilar de la Seguridad: La Protección GFCI es Obligatoria

Más allá de la protección física de la cubierta, la protección eléctrica es crucial. Toda instalación exterior en lugares “mojados” debe contar con protección GFCI. Esto se puede lograr de dos maneras:

  1. Instalando un disyuntor (breaker) GFCI en el centro de carga principal.

  2. Utilizando un tomacorriente que tenga la protección GFCI integrada.

Este requerimiento es mandatorio según los artículos 210.8(A)(3) y 210.8(B)(4) del NEC.

De acuerdo con el NEC 2014, todos los tomacorrientes que se instalen en lugares exteriores que puedan mojarse deben tener protección para intemperie y protección GFCI.
pass and seymour costa rica

¿Listo para modernizar tu hogar? Descubre los productos Pass & Seymour y contacta a un experto para una instalación profesional. ¡Solicita tu cotización hoy!