Mejore los resultados de procedimientos e investigaciones con longitudes específicas de onda LED.
Soluciones Industria Médica
Llevando la ciencia aplicada del color a las aplicaciones de atención médica especializada
Narrow Spectrum LED
Mejore los resultados de procedimientos e investigaciones con longitudes específicas de onda LED
Kenall ha utilizado la ciencia aplicada del color para desarrollar luminarias de espectro angosto, alto grado de protección y de calidad para usos especializados. En lugar de emplear filtros de color o mezclar colores, se seleccionan las longitudes de onda específicas del espectro de colores para proporcionar la mejor entrega de luz única, adaptada a su atención médica y aplicaciones científicas.
![](https://legrand.cr/wp-content/uploads/2023/08/hospital-whitelight-1024x684.webp)
Serie Verde M4SEDI
![](https://legrand.cr/wp-content/uploads/2023/08/M4SEDI24-green_HC002.webp)
La luz LED verde de 530 nm mejora la visibilidad de los monitores durante los procedimientos quirúrgicos y reduce la fatiga visual del personal.
- Lente difusa de alta eficiencia para reducir el deslumbramiento.
- Distribuciones ópticas simétricas y asimétricas.
- Las fuentes LED blancas y verdes de doble función proporcionan una iluminación regulable individualmente.
- También disponible solo en verde.
CSED Serie Ámbar
![](https://legrand.cr/wp-content/uploads/2023/08/CSEDI24-Amber_HS01.webp)
Presenta una luz LED ámbar convertida en fósforo (PC) de 570nm, que funciona mejor que el ámbar nativo, especialmente en temperaturas cálidas.
- Brinda agudeza visual para tareas detalladas sin los efectos dañinos de la luz blanca en productos y procesos sensibles a la luz.
- Se utiliza para aumentar la viabilidad celular en las clínicas de fertilización in vitro.
- Reduce el posible daño al ADN delicado durante los procedimientos
de trasplante de células madre. - Protege los ingredientes sensibles a la luz que se utilizan
en la preparación de compuestos farmacéuticos.
CSED Serie Roja
![](https://legrand.cr/wp-content/uploads/2023/08/CSEDI24-Red_HS01.webp)
La luz LED roja de 630nm proporciona una luz constante y controlable que ayuda al ritmo circadiano natural de los animales de laboratorio en entornos de investigación.
- Ofrece una intensidad de luz roja pura, constante y controlable a lo largo del tiempo.
- No se degrada en pureza, incluso cuando la emisión de luz se ha desgastado.