Gabinetes y soluciones de infraestructura Linkeo para una gestión de redes eficiente y segura en entornos comerciales e industriales. Organización modular, acceso rápido y durabilidad.

Linkeo

Infraestructura Modular para la Gestión de Redes

Linkeo ofrece una gama completa de gabinetes y accesorios diseñados para alojar y organizar equipos de red en diversos entornos, desde oficinas hasta instalaciones industriales. Con opciones adaptables y fáciles de instalar, Linkeo asegura una integración perfecta y una gestión eficiente del cableado y equipos.

Gabinetes para redes Linkeo de Legrand

Diseño Modular

• Los gabinetes Linkeo están diseñados para ofrecer una estructura flexible que se adapta a las necesidades específicas de cada instalación. Con opciones de ajuste en profundidad y múltiples tamaños de montaje, estos gabinetes permiten una configuración personalizada y una fácil adaptación a equipos de diferentes dimensiones, optimizando el espacio y facilitando la integración en cualquier entorno.

Acceso Fácil y Seguro

• Equipados con paneles laterales removibles y puertas de vidrio reversibles con impresión serigrafiada, los gabinetes Linkeo permiten un acceso rápido y seguro al interior. Esto facilita el mantenimiento y las actualizaciones de los equipos sin complicaciones, ideal para instalaciones donde el acceso frecuente es esencial, como centros de datos y entornos comerciales con altas demandas de conectividad.

Compatibilidad con Estándares Internacionales

• Linkeo cumple con los estándares de infraestructura de redes de 19 pulgadas, asegurando una compatibilidad amplia con una variedad de equipos y dispositivos de diferentes fabricantes. Esta característica no solo facilita la integración de equipos, sino que también asegura una instalación ordenada y profesional que cumple con las normas internacionales de seguridad y durabilidad.

Beneficios Clave

Optimización del Espacio y Organización Eficiente

Los gabinetes Linkeo están diseñados para maximizar el uso del espacio disponible en cualquier instalación, ya sea en oficinas o centros industriales. Su estructura modular permite organizar el cableado y los equipos de manera eficiente, eliminando el desorden y facilitando la gestión visual y operativa de la red, lo cual reduce el tiempo de mantenimiento y mejora la productividad del personal técnico.

Instalación Sencilla y Opciones de Flatpack

Linkeo ofrece opciones de entrega en flatpack, lo que facilita el transporte y permite reducir los costos de logística. Los gabinetes son fáciles de ensamblar y vienen con instrucciones detalladas, permitiendo que una sola persona pueda completar la instalación en poco tiempo. Esto acelera la puesta en marcha de los proyectos, minimizando el tiempo de inactividad y los costos de implementación.

Construcción Robusta y Protección Avanzada

Fabricados para resistir las condiciones más exigentes, los gabinetes Linkeo ofrecen protección contra impactos (IK 08) y polvo (IP 20), garantizando la seguridad y durabilidad de los equipos en su interior. Esta resistencia los hace ideales para instalaciones en ambientes de alto tráfico o industriales, donde la protección y la integridad de los equipos de red son prioritarios.