Simplemente conectado accesorios Luxul, Unidades de Distribución de Poder, Puerto inyector Gigabit, irect-Attach Cable, Módulos de Fibra.
PDU Unidades de Distribución de Poder
La unidad PDU Power Distribution simplifica instalaciones y reduce el costo de servicio brindando poder inteligente a los sistemas de red.
El PDU ofrece control IP individual permitiendo que se sanen los dispositivos conectados de forma independiente.
- 2, 8 o 16 outlets
- Rapida instalación
- Protección de picos y MOV
- Control por IP individual
- Acciones automatizadas
- “Autoping” de IP y recuperación
Puerto inyector Gigabit PoE/PoE+ 30W
El puerto inyector PoE+ (Power Over Ethernet) brinda tanto datos como poder eléctrico a dispositivos con PoE. Esto elimina la necesidad de colocar dispositivos cerca de una fuente de poder, permitiendo una mejor flexibilidad de instalación de Audio/Video.
- 802.3af/at compliant
- Brinda hasta 30 Watts de poder
- Velocidades Gigabit (10/100/1000)
- Incluye cable de poder
Direct-Attach Cable 0.5m 10GB Cobre Pasivo
El cable de fibra 10G-CAB de 0.5 mts ha sido diseñado para usarse con switches de AV Luxul que tienen puertos de 10 Gigabits. Ofrece plug-and-play para poder unir varios switches AV Luxul.
Módulos de Fibra
Luxul cuenta con SFP Simplex y Duplex de Fibra. Diseñados para usarse con switches ethernet de AV Luxul que tengan puerto SFP o SFP+.
Luxul cuenta con:
- 10GB Single-Mode Fiber Simplex SFP+ Module 1310nm/1270nm DFB Laser 20Km Over OS2 Fiber
- 1GB Multimode Fiber Duplex SFP Module 850nm VCSEL 550M Over OM2 Fiber
- 10GB Single-Mode Fiber Duplex SFP+ Module 1310nm DFB Laser 10km Over OS2 Fibers
- 10GB Multimode Fiber Duplex SFP+ Module 850nm VCSEL 300M Over OM3 Fiber
Proyectos Regionales
Legrand está donde usted está
Costa Rica
– Centro Nacional de Congresos y Convenciones
– Nuevos Edificios y Remodelación Campus UCR
– Centro Comercial Oxígeno
El Salvador
– Nuevo edificio oficinas corporativas TIGO
– Edificio Insigne
– Torre Alpha
Ecuador
– Nuevo Campus Universidad Nacional Ecuador
– Hospital Portoviejo
Nicaragua
– Edificio BDF & ASSA
– Hospital Occidental Managua
– Nueva Planta Cargill
Guatemala
– Hotel A C Marriott Cayalá
– Hotel Hyatt Centric
– Nuevo Edificio Administración Mercado Energía
República Dominicana
– Hotel Meliá Punta Cana
– Edificio Aseguradora Riesgos de Salud HUMANO
– Hotel Royalton Pun
Panamá
– Centro de Convenciones Amador
– Terminal 2 Aeropuerto Tocumen
– Town Center
Honduras
– Nueva Planta Cementos del Norte
– Remodelación Planta Gildan
– Hotel Hyatt San Pedro Sula