Access Points de Luxul: Wi-Fi confiable y sin zonas muertas. Con tecnología avanzada y fácil escalabilidad, son ideales para hogares y negocios.
Access Points de Luxul
Wi-Fi potente, confiable y diseñado para cada rincón
Los Access Points de Luxul son la solución definitiva para extender y mejorar la conectividad Wi-Fi en hogares y aplicaciones comerciales. Diseñados con tecnología avanzada, estos dispositivos garantizan una cobertura perfecta, eliminando zonas muertas y proporcionando velocidades rápidas y conexiones estables en todo momento. Ya sea para un hogar inteligente, una oficina o un gran espacio comercial, los puntos de acceso de Luxul son la clave para un Wi-Fi de alto rendimiento.

Ventajas únicas de los Access Points de Luxul
Cobertura inalámbrica uniforme y sin interrupciones
Olvídate de las zonas muertas y disfruta de una red Wi-Fi confiable en todos los espacios, desde habitaciones hasta exteriores.
Fácil integración y escalabilidad
Los Access Points de Luxul son compatibles con otros dispositivos de la marca, permitiendo una instalación rápida y una red escalable que crece junto con tus necesidades.
Tecnología avanzada para un rendimiento superior
Con funciones como MU-MIMO, beamforming y soporte para múltiples bandas, los puntos de acceso de Luxul están diseñados para ofrecer velocidades excepcionales y conexiones estables, incluso en redes con alta densidad de dispositivos.

AC 3100
- Sistema de fácil instalación en techos, paredes o superficies planas.
- Requiere un único cable de Ethernet.
- Beamforming para dirigir los datos a los dispositivos
- Transferencias de hasta 1900Mbps

AC1900
- Sistema de fácil instalación en techos, paredes o superficies planas.
- Tecnología Wave 2, con soporte para más dispositivos y alta transferencia de datos.
- Transferencias de hasta 3167Mbps

AC1200
- Tecnología 802.11 para excelente cobertura en areas exteriores.
- Diseño con IP-65 de protección para exteriores.
- Instalación sencilla.
- Red segura para invitados.

AC1200 Outdoor Bridge Kit
- Ideal para proveer de conectividad secciones del hogar en exteriores.
- Ideal para conectar camaras de IP o dispositivos similares.
- Diseño con IP-65 de protección para exteriores.
Así es cómo los Access Points de Luxul mejoran tu conectividad
Soluciones para hogares inteligentes
Transforma tu hogar en un espacio completamente conectado con Wi-Fi que soporta streaming en 4K, juegos en línea y dispositivos IoT sin interrupciones.
Redes optimizadas para negocios exigentes
Desde oficinas y restaurantes hasta tiendas, los puntos de acceso de Luxul ofrecen una conectividad impecable que asegura una experiencia satisfactoria tanto para empleados como para clientes.
Conectividad para grandes espacios comerciales
Cubre espacios amplios como hoteles, auditorios o almacenes con Access Points que garantizan una conexión estable y consistente, incluso en redes de alta densidad.
Redes para entornos exteriores
Con modelos diseñados específicamente para exteriores, los Access Points de Luxul ofrecen cobertura resistente y confiable en patios, jardines y áreas abiertas, soportando condiciones climáticas adversas.