Routers de Luxul: conectividad confiable para hogares y negocios. Rendimiento superior, seguridad avanzada y herramientas de administración remota.
Routers de Luxul
Rendimiento avanzado para una conectividad confiable y segura
Los routers de Luxul son el núcleo de las redes confiables y de alto rendimiento, diseñados para manejar las demandas de conectividad más exigentes. Ya sea en hogares inteligentes o en aplicaciones comerciales, estos dispositivos ofrecen velocidad, estabilidad y funciones avanzadas de seguridad que garantizan una experiencia de red impecable. Con tecnología de última generación y herramientas de gestión intuitivas, los routers de Luxul son la solución perfecta para usuarios y profesionales que buscan una conectividad confiable y escalable.

Ventajas únicas de los routers Luxul
Rendimiento confiable y escalable
Diseñados para soportar múltiples dispositivos y aplicaciones exigentes, los routers de Luxul ofrecen velocidades rápidas, conexiones estables y la capacidad de manejar transmisiones de video en alta definición, juegos en línea y tráfico empresarial sin interrupciones.
Gestión remota y configuración intuitiva
Con herramientas como Luxul ProWatch y la Easy Setup App, gestionar y configurar tu red es más fácil que nunca. Monitorea, optimiza y soluciona problemas de manera remota para garantizar una conectividad perfecta en todo momento.
Seguridad avanzada y flexibilidad total
Protege tus redes con funciones como cortafuegos, VPN y redes de invitados. Los routers de Luxul ofrecen flexibilidad para personalizar configuraciones, incluyendo VLANs, adaptándose tanto a necesidades residenciales como comerciales.
Epic 5 - Dual-WAN Gigabit Router
- 900-1000 Mbps WAN a LAN
- Dos WAN, cinco puertos LAN
- Domotz remoto integrado
- Control de contenido en la red

Epic 4 - Gigabit Router
- 500-6000 Mbps WAN a LAN
- Un WAN, tres puertos LAN/WAN configurables
- Domotz remoto integrado
- Control de contenido en la red


Epic 3 Router

AC1200 Gigabit Router

AC3100 Wireless Controler

Whole Home Wifi System
Con Luxul, controla tu red como nunca antes
Redes optimizadas para hogares conectados
Disfruta de un hogar inteligente donde todos los dispositivos, desde cámaras de seguridad hasta asistentes de voz, funcionan sin interrupciones gracias a la capacidad de los routers de Luxul para manejar tráfico intenso.
Soluciones para empresas exigentes
Ya sea en oficinas, restaurantes o tiendas, los routers de Luxul aseguran una conectividad confiable que mantiene a los empleados y clientes conectados sin problemas.
Proyectos personalizados y de gran escala
Desde edificios corporativos hasta hoteles, los routers de Luxul son la base para redes complejas que requieren estabilidad, seguridad y escalabilidad.
Soporte para entretenimiento en alta definición
Con velocidades excepcionales y capacidad para manejar múltiples transmisiones simultáneamente, los routers de Luxul son ideales para proyectos de automatización AV, ofreciendo una experiencia de entretenimiento sin interrupciones.
Características técnicas destacadas
Tecnología Dual-Band
Ofrece cobertura eficiente y velocidades optimizadas tanto en la banda de 2.4GHz como en la de 5GHz.
Soporte para MU-MIMO
Permite conexiones simultáneas a múltiples dispositivos, asegurando un rendimiento consistente.
Configuración VLAN
Proporciona redes separadas para invitados o aplicaciones específicas, mejorando la seguridad y la gestión de tráfico.
Funciones de seguridad
Incluyen VPN, cortafuegos y gestión de accesos, ideales para entornos residenciales y comerciales.